• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Uygulamaya göre kapasitif sensörler
  2. Dokunma sensörleri ve basma düğmeleri

Dokunma Sensörleri ve Basma Düğmeleri

Sensör Gövde Elektriksel yapı Algılama mesafesi Fonksiyon Dikkat edilecek noktalar

KT50
Ø100 mm DC PNP normalde açık
  • dinamik
  • statik
  • Basmadan temassız anahtarlama
  • Görsel geri bildirim için LED' ler
  • Yağa dirençli, darbeye ve çizilmeye dirençli
  • Çevreleme farklı renklerde mevcuttur
  • Duvarlara veya arka panellere basit kurulum

KT5 / KT6
M22 DC PNP
DC NPN
• normalde
açık
• normalde kapalı
  • iki durumlu
  • dinamik
  • statik
  • parametrelendirilebilir
  • Sensöre hafifçe dokunarak ergonomik çalışma
  • Başlatma gecikmesi yanlışlıkla anahtarlamayı önler
  • RGB LED’ leriyle gösterilen sistem durumu
  • Renk, normalde açık/normalde kapalı veya IO-Link üzerinden tetikleme gibi çeşitli ayar seçenekleri
  • Islak ortamlarda veya operatör eldiven giydiğinde bile ayarlanabilen parlaklık veya hassasiyet