• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. IO-Link faydaları
  2. Sisteme genel bakış
  3. Otomasyon endüstrisi

Otomasyon Endüstrisinde IO-Link

Enerji Tüketimini Kaydetmek için Basınçlı Hava Sayacı

Basınçlı hava sistemlerindeki kaçaklar önemli bir enerji israfı kaynağı olup, kompresör veriminin %30 kadarının boşa harcanmasına neden olabilir. Hava kaçakları, sistem basıncının dalgalanmasına da neden olabilir. Sonuç: Havayla çalışan ekipmanlar düzgün çalışmaz, üretim verimsiz olur ve ürün kalitesi bozulur. Ekipmanların da daha sık bakıma ihtiyacı olur.

ifm'nin SD basınçlı hava sayacı, mevcut basıncı, akış hızını ve toplam basınçlı hava tüketimini algılar. Bu sayede, bireysel noktalarda ve sistem genelinde hava basıncı tüketimi hassas şekilde algılanır. Sapma değerleri temel alınarak kaçaklar hızla belirlenebilir ve ortadan kaldırılabilir.

IO-Link ile katma değer

Basınçlı hava izleme sistemlerinin uygulanması tipik olarak maliyeti engellemektedir. IO-Link, birden çok proses değerini tek bir kablo üzerinden iletir. SD örneğinde bu proses değerleri hava basıncı, mevcut akış, sıcaklık ve sayaç değerleridir. Bu sayede, pahalı analog kart ihtiyacı azalır. Bir sensör birden fazla proses sinyalini iletebildiği için, bu ekstra boru bağlantılarını, sensörleri, kabloları ortadan kaldırır ve nihayetinde stoklama envanterini düzene sokar. Enerji israfını algılamanın ve toplam kurulum maliyetlerinde azalmanın sağladığı tasarruflar, hızlı bir yatırım geri dönüşü sağlar.

Vakum Sensörleri, Vakumlu Tutucuları İzler

PN7 serisi vakum sensörleri, vakumlu tutucuların düzgün çalışması için gereken vakumu algılar. Minimum değerlere ulaşılmazsa, iş parçalarına ve sistemlere zarar gelmesini önlemek için vakum tutucusu başlangıç konumunda kalır. Ayrıca yüksek basınçlı hava şebekesi (12 bar) ve düşük basınçlı hava şebekesi (6 bar) izlenir.

IO-Link ile Katma Değer

PN7 vakum sensörünün değiştirilmesi gerektiğinde, ayarlanmış parametreler yeni sensöre, IO-Link aracılığıyla otomatik olarak kopyalanabilir. Bu, zamandan tasarruf sağlar ve anahtar noktalarının ayarlanmasında olası hataları önler. Vakum sensörü, bir açma/kapatma anahtarı olarak veya analog değerleri IO-Link aracılığıyla iletmekte kullanılabilir ve bu sayede, tek bir sensör hem dijital ve hem de analog uygulamalarla başa çıkar ve envanter stok gereklilikleri azalır.

Montaj Platformunda Çarpışma Denetimi

Bir otomotiv fabrikasındaki O1D fotoelektrik mesafe sensörü, iki montaj adımı arasında bir araç kaportasının montaj platformunda bulunup bulunmadığını algılar. Bulunuyorsa, askı alçaltılır ve araba kaportası güvenli şekilde yerleştirilir. O1D'nin pozisyonu kritik önemdedir ve uygulamanın değişmesi halinde çoğu zaman montaj hattı durdurulmadan parametrelenemez.

IO-Link ile Katma Değer

Uzaktan parametre ayarı, bu uygulamada kilit önemdedir. O1D mesafe sensörü, erişilemez bir konuma monte edilir ve farklı bir üretim modeline geçiş yapıldığında üretim hattını durdurmaya gerek olmadan yazılım veya PLC aracılığıyla ayarlanabilir.