1D/2D kodların ve metinlerin optik tanımlaması
Üretim ve lojistik için çok yönlü çözüm
O2I çoklu kod okuyucu, 1D ve 2D kodların yanı sıra metin öğelerini de algılar. O2I, birden çok kod ve metin bölümü veya bunların kombinasyonlarında bile tek bir görüntü yakalamada doğru değerlendirmeler sağlar. Bu, çoklu kod okuyucuyu, kodların ve metin bilgilerinin kalite açısından kontrol edileceği veya ürün takibi için kullanılacağı üretim ve lojistik proseslerinde çok amaçlı uygulanabilir bir çözüm haline getirir.
Entegre ve özelleştirilebilir RGBW aydınlatma sayesinde, kod / metin ve arka planın zor renk kombinasyonları bile kolaylıkla okunabilir.
IO-Link ile kolay entegrasyon
IO-Link kullanımı sayesinde entegrasyon son derece basittir. Çoklu kod okuyucu, ambalajından çıkarıldıktan sonra doğrudan mevcut IO-Link altyapısına takılabilir. Sensörü bir koda ayarlamak için yapılması gereken tek şey, öğretme prosesinden geçmektir. Daha zorlu tanımlama görevleri için kullanıcı dostu "Vision Assistant" PC yazılımı mevcuttur.
Boyutu 32 Bayt'tan fazla olan veriler otomatik olarak birkaç bloğa bölünür ve hızlı COM3 standardı kullanılarak IO-Link aracılığıyla kontrol cihazına iletilir. Veri bloklarının otomatik olarak ayrılması özelliği ve ayarlanabilir bir veri tutma süresi mevcuttur. Kullanıcı için önemli bir avantaj, kontrol programında özel fonksiyon bloklarına gerek olmamasıdır.
Buna ek olarak, IO-Link, örneğin odak, kod karşılaştırması veya teşhis için veri dizeleri dahil olmak üzere çeşitli sensör parametrelerinin doğrudan kontrol cihazından kolayca ayarlanmasını sağlar. Bu sayede, okuyucunun değişen ürünlere veya işlem proseslerine uyarlanması kolaylaşır.