• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

4.3" ecomatDisplay standartları yeniden belirliyor

Kompakt sınıfta yeni standart

En küçük alanlarda net iletişim, hassasiyet ve performans gerektiğinde, ecomatDisplay ailesinin en kompakt üyesi mükemmel bir tercihtir. Çünkü 4.3 inç HMI, insan-makine etkileşimi söz konusu olduğunda hiçbir ödün vermez: 16 milyon renk, yüksek çözünürlüklü ekran ve zorlu açılarda veya ışık koşullarında bile iyi okunabilirlik, her durumda net bilgi alışverişi sağlar.

Bağlanması kolay, ekonomik, iletişime açık

Çok sayıda bağlantı seçeneği ve geniş bir yelpazede desteklenen iletişim protokolleri, ecomatDisplay'in makineye kolayca ve kapsamlı bir şekilde entegre edilmesini sağlar. Codesys 3.5 ve kapsamlı ifm yazılım modülleri kütüphanesi, en ilgili bilgilerin uygun şekilde görselleştirilmesini sağlar.
Ayrıca, Linux tabanlı işletim sistemi, QT aracılığıyla görselleştirme gibi özelleştirmeler için kullanılabilir. Güçlü çift çekirdekli işlemci ve aynı derecede verimli DDR4 RAM, tüm verilerin ve kontrol komutlarının güvenilir bir şekilde işlenmesini sağlar. Kompakt HMI, tüm bu teknik özellikler için sadece beş Watt güce ihtiyaç duyar.

ecomatDisplay - Sert

Diğer ecomatDisplay'lerden de bilinen sağlam gövde, 4,3 inçlik cihaza dış etkilere karşı maksimum koruma sağlar ve cihazı zorlu çalışma ortamlarında kullanım için ideal hâle getirir.