- Ürünler
- Mobil makineler için sistemler
- Çalışma ve izleme için ürünler
- 64 bit çok çekirdekli işlemcili dayanıklı HMI
- CR1140
Mobil makinelerin kontrolü için programlanabilir grafik ekran
CR1140
ecomatDisplay/4.3"/STD./E
Mobil makinelerin kontrolü için programlanabilir grafik ekran
CR1140
ecomatDisplay/4.3"/STD./E
- Modern 64 bit mimariye ve dokunmatik ekrana sahip güçlü, sağlam HMI
- Dokunsal geri bildirim özellikli RGB arkadan aydınlatmalı fonksiyon tuşları
- Çeşitli haberleşme görevleri için yüksek-performanslı CAN ve Ethernet arayüzler
- CODESYS 3.5 ile IEC 61131-3' e göre serbest programlanabilir
Uygulama
Uygulama | mobil uygulamalar için; Endüstriyel ortamlarda kullanım için; ıslak ortamlarda kullanım için |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 12 / 24 |
Akım tüketimi [mA] | < 210; (24 V DC) |
Güç tüketimi [W] | 5 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 1 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 1; (konfigüre edilemeyen servis girişi) |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | CODESYS 3.5; Qt |
---|---|
IEC 61131-3' a PLC fonksiyonu | evet |
İşletim sistemi | Embedded Linux |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | CAN; Ethernet |
---|---|
CAN arabirimlerinin sayısı | 1 |
Ethernet arabirimlerinin sayısı | 1 |
İletim oranı | 10 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Protokol | CANopen; SAE J1939; ücretsiz protokol | |
Profil | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Arayüz | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Fabrika ayarları |
|
İletim standardı | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
İletim oranı | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |
Protokol | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Arayüzlerle ilgili not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...65 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
||||||
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...85 | ||||||
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (yoğuşmasız) | ||||||
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 5000 | ||||||
Koruma | IP 65; IP 67 | ||||||
Kirlilik derecesi | 2; (kurulumdan ve cihazı çıkartmadan önce:) | ||||||
Kimyasal ortam |
|
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sürekli şok dayanımı |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Hızlı sıcaklık değişimleri |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Tuz püskürtme testi |
|
||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [yıl] | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
Demiryolu uygulamaları |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 491,55 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montaj şekli | Panel / Bağlantı; Panel veya panel kesitlerine kurulum; (panel kesim boyutu: 114 x 99 mm) | ||||||
Boyutlar [mm] | 125,1 x 110 x 41,3 | ||||||
Malzemeler | Gövde: Alüminyum pres döküm toz boya ile kaplı; Gösterge: Cam yansıtmayan ve sertleştirilmiş; gövdenin arkası: Plastik; diyafram: Gore-Tex | ||||||
Hizmet ömrü ile ilgili bilgi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
İşletme parçaları |
|
||||
Ekran çözünürlüğü | 800 x 480 | ||||
Gösterge tipi | renkli gösterge | ||||
Ekran boyutu | 4,3" | ||||
En-boy oranı | 16:10 | ||||
Ekran arka fon aydınlatması | LED | ||||
Renk derinliği | 24 Bit | ||||
Parlaklık [cd/m²] | 1000; (ayarlanabilir: 0...100 %; Şu kadarlık adımlarla: 1 %) | ||||
Zıtlık oranı | 800:1 |
Donanım
İşlemci | ARM Dual Core 64 Bit 1,4 GHz |
---|---|
Çalışma belleği | 1 GByte RAM |
Ana depolama | 4 GByte Flash |
Silinmeyen bellek | 8 kByte |
Veri hafızası
Gerçek zamanlı saat | evet; UTC, Pil arabellekli |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - CAN
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
Elektriksel bağlantı - ETH
Soketli: 1 x M12; kodlama: D |