• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

16 Amper'e kadar akımlar için sağlam kablolar

Düşük voltaj düşüşü ile yüksek akımların iletimi

Aktüatörler gibi yüklerin IO-Link master aracılığıyla kontrol edilmesi, L kodu temel alan sağlam bir altyapı gerektirir. Endüstriyel sınıf bağlantı kablolarımız uygun boyutlarda kablo kesitine sahiptir ve 16 Amper'e kadar akımları, herhangi bir zorluk yaşamadan ve neredeyse hiç voltaj düşüşü olmadan iletebilir.

Güvenli ve kalıcı olarak sıkı

M12 standart bağlantılar, sensörlerin ve aktüatörlerin bağlantısını basitleştirir. Kablolama arızaları göz ardı edilir. Konturlu somunun yeterli miktarda sıkılması kolaydır, bu sayede, elle sabitlendiğinde bile mükemmel bir sızdırmazlık sağlar. Titreşim koruması, dişli manşonu yerinde sıkı tutar.

IO-Link master ile: proses seviyesinde güvenli bağlantı

PerformanceLine IO-Link masterlarımızla birlikte EVC kabloları, sensörlerin ve aktüatörlerin sonraki altyapıya güvenilir bir şekilde bağlanmasını sağlar.

Ürünler