• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Hızlı tepki, hassas akış sensörü

İstenen kalite seviyesini garanti eden verimli üretim

SBT tipi akış sensörleri, üretim proseslerinizde, örneğin enjeksiyon kalıplama tesislerinde, lastik üretiminde veya ete alternatif ürünlerin üretiminde kalite ve verimlilik sağlar. Sensör, proses adımına bağlı olarak kalıbı ısıtmak veya soğutmak amacıyla uyumlu sıcaklık kontrolü için kullanılan maddenin akış hızını hızlı ve hassas bir şekilde belirler. Proseste, hava kabarcıklarından etkilenmez.

Yüksek tekrarlanabilirlik sayesinde, akış hızları çok düşük olduğunda bile nominal değerden sapmalar erken bir aşamada tespit edilir. Erken veya eksik soğutma nedeniyle maliyetli malzeme artıklarının oluşması önlenir.

Bakım gereksinimlerini kolayca tanımlama olanağı

Isıtma veya soğutma maddesinin yapısına bağlı olarak, uyumlu sıcaklık kontrolü için enjeksiyon kalıbına dahil edilen kanallar zamanla tıkanabilir. Kireç veya kir partikülleri gibi birikintiler ısıtma veya soğutma maddesinin akışını azaltabilir ve hatta engelleyebilir. Hassas sensör teknolojisi, tıkanmış boru sistemlerindeki bakım gereksinimlerini hızlı bir şekilde tanımlamaya ve kalitenin düşmesini önlemeye yardımcı olur.

Modern enerji yönetimi

Akış ve sıcaklığın izlenmesi, sıcaklık kontrol proseslerinde değerini kanıtlamıştır. Bu şekilde, üretim prosesinin enerji tüketimi, sıcaklık ve akışın hassas kontrolü yoluyla kolayca izlenebilir ve optimize edilebilir.