• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Üretilmesinden Tüketiciye Kadar Hassas Basınçlı Hava Ölçümü

  • Hassas Tüketim Ölçümü Nedeniyle Enerji Maliyetlerinin Kesin Tahsisi
  • Kaçak İzlemesi ile Enerji Verimliliğinin Arttırılması
  • EMAS veya DIN EN ISO 50001 Uyarınca, Bir Enerji Yönetim Sisteminin Temeli
  • Entegre Basınç Sensörü Sayesinde Basınç İzleme
  • Eşzamanlı Olarak Farklı Proses Değerleri Gösterilir, Birden Çok Gösterge Kullanma İhtiyacını Ortadan Kaldırır

"Hepsi-Bir-Arada Sensör" Maliyetleri Azaltır

SDG basınçlı hava sayacı, gerçek bir çok yönlü üründür. Basınç ve sıcaklık için ek olarak entegre edilmiş sensörler sayesinde, kullanıcı, sisteminin enerji verimliliği hakkında bilgi veren dört proses değerini (Akış Hızı, Basınç, Sıcaklık ve Toplam Tüketim) bir bakışta görebilir.

DN8'den DN250'ye kadar geniş bir hassas hat içi sensör portföyü sunan ifm, tüm uygulama bölgelerini kapsar.

Bir Bakışta Enerji İzlemesi

Proses değerleri, esnek yönlendirme ile ayrı ayrı ayarlanabilen dört grafik düzen arasında seçime izin veren entegre TFT ekran aracılığıyla, her zaman etkin bir şekilde izlenebilir. Dahası, tüm proses değerleri IO-Link üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde iletilebilir.

ifm ile, Etkili Şekilde Basınçlı Hava İzlemenin Avantajlarını Keşfedin. Dijital Makine Holü'nde Uzmanlarımız Şu Konularda Konuşuyor Olacak:

  • Son Makinede Dijital Tüketim Ölçümü - Donanımdan Yazılıma (0:00-19:17)
  • Dağıtım Hattında Basınçlı Hava İzleme - Kaçak Tespiti ve Maliyet (19:17-31:50)
  • Anahtar Enerji Rakamlarının Kayıt Edilmesi ve Kompresör Verimliliğinin Hesaplanması (31:51-35:59)

Tesisattaki Entegre Kaçak İzlemesinden Dolayı Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi

Hassas akım denetimi sayesinde kaçaklar tespit edilir ve enerji tasarrufu sağlanır. Ayrıca ünitenin yüksek tekrarlanabilirliği, basınçlı hava maliyetlerinin ilgili üretim hattına ve optimize edilmiş ürün maliyet hesaplamasına doğru şekilde tahsis edilmesini sağlar.

Entegre basınç ölçümü sayesinde basınçlı hava sensörlerimiz, basınçlı hava sisteminin genel işletim basıncını izleme olanağı sunar. Jeneratörden tüketiciye basınç farkı oluşturularak boru sistemindeki basınç düşüşü de izlenebilir ve optimize edilebilir. Ancak aynı zamanda örneğin kirli filtre sistemlerinden kaynaklanan bir basınç düşüşü de sürekli olarak algılanır.

EMAS veya DIN EN ISO 50001 Uyarınca, Tutarlı Bir Enerji Yönetim Sisteminin Temeli

AB direktiflerini takiben, tüm üye devletler enerji tasarrufu sağlamayı taahhüt etmiştir. Enerji vergisi indirimleri elde etmek için bir enerji yönetim sisteminin uygulanması gerekir.
Yeni basınçlı hava sayacını düzenli kalibrasyonlar ile birleştirmek, bunun için optimum temeli sağlar.