• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Kesinlikle Benzersiz: Hava Boşlukları Hiç Bu Kadar Doğru Ölçülmemişti

  • Hava boşluğunun, tekrarlama doğruluğunun mikrometre aralığında olduğu bir mutlak değer olarak çıkışı
  • Basınç dengelemeli ölçüm prensibi sayesinde her zaman doğru değerler
  • Bir bakışta boşluk değerleri, akış ve basınç da dahil olmak üzere tüm önemli bilgiler
  • Kendi kendini temizleyen ölçüm kanalı, eksenel hava basıncına bile dayanır

IO-Link Sayesinde Gelişmiş Performans

  • Tek bir tıklamayla, hedef durumu kolayca öğretme

Sürekli “Doğru Konum” Denetimi

SDP hava boşluğu sensörü, yüzeyle nesne arasındaki mesafeyi tutarlı şekilde yüksek doğrulukla algılar ve bir mutlak değer olarak çıkış verir. Sensör, yüzeydeki sıfır boşluk adı verilen yassı bir konumu bile güvenilir şekilde algılar. Boşluk değeri basınç ve akış temel alınarak hesaplandığı için, ölçüm, basınç dalgalanmaları, meme sayısı ve çapından bağımsız olarak, her zaman 1 ile 3 bar arasındaki alışılagelmiş işletim basıncı aralığı dahilinde doğru kalır.

Kendi Kendini Temizleme Özellikli Yüksek Basınç Oranı

Sağlam ölçüm borusu, eksenel hava basıncına bile dayanır. Bu sayede, yıkama ile ölçüm arasında geçiş yapma ihtiyacı ortadan kalkar. Pozitif etki: ölçüm elemanı da temizlenir ve kirlenme nedeniyle oluşan arızalar önlenir.

Hızlı Kurulum

Hedef durumu algılama işlemi, hem düğmeler, hem de harici giriş aracılığıyla veya IO-Link üzerinden tek tıklamayla hava boşluğu sensörüne öğretilebilir. Bu nedenle sistemin kurulum süresi, bir üretim dönüştürme işlemi sırasında önemli ölçüde kısaltılabilir.