ecomatDisplay: İş Makineleri için Güçlü, Sağlam İnsan-Makine Arayüzleri
- Düğmeli veya dokunmatik ekranlı 10", 12" ve 12,3" LED göstergeler
- Mobil kullanım için optimize edilen gövde
- Optik bağlama: optimum okunabilirlik sunar, ön camın buğulanmasını önler
- Cihazların herhangi bir yönde montajı (dikey/yatay)
- CODESYS aracılığıyla programlanabilir; CAN, USB 2.0 ve Ethernet gibi çok sayıda arayüz
Zorlu Ortamlarda Görüntüleme ve Çalışma
Yeni sağlam insan-makine arayüzleri, kabinlerde ve araçların dışında kullanım için tasarlanmıştır. Bu modüller, yüksek koruma sınıfı ve optik bağlama sayesinde neme karşı optimum düzeyde korunur.
Güçlü darbeler ve sürekli titreşimler ile aşırı ortam sıcaklıklarına dayanıklıdırlar.
Yüksek çözünürlüklü renkli ekranlar, parlak ışık koşullarında bile optimum okunabilirlik sunar. Cihazlar, çalışma için serbestçe programlanabilir tuşlara ve/veya bir kapasitif dokunmatik ekrana sahiptir. Kullanım elemanları olmayan, sadece görüntüleme amaçlı bir cihaz sürümü de bulunur.
Entegre güçlü PLC, görselleştirme ve çalıştırma görevlerini gerçekleştirebilir. Bu bileşen, CODESYS aracılığıyla serbestçe programlanabilir. Cihazın arka tarafında yer alan örn. CAN, analog video, USB 2.0 ve Ethernet gibi çeşitli arayüzler maksimum bağlanabilirlik sağlar.
Mekanik Tasarım
Ekranlar, IP 65, IP 67 koruma sınıfındaki sızdırmaz dökme alüminyumdan yapılmış bir gövdeye sahiptir. Bağlantı için, sızdırmaz M12 bağlantılar ve 40 kutuplu bir AMP soketi kullanılır.
Ekranlar, denenip test edilmiş RAM montaj sistemi kullanılarak yüzeye montajlı bir cihaz olarak kullanılabilir veya duvara monte edilebilir. İhtiyaca bağlı olarak, ekranlar herhangi bir yönde kurulabilir.
Güçlü Elektronik Bileşenler
Entegre 64 Bit kontrol cihazı, yüksek çözünürlüklü grafiklerin güçlü
bir şekilde sunulmasına, uygulama programının ve cihaz fonksiyonlarının çalıştırılmasına olanak sağlar. Ayrıca başka sistemler ve ağlarla iletişim ve ağ bağlantısı ile ilgili olarak birçok olanak mevcuttur. Entegre gerçek zamanlı saat, daha iyi bir izlenebilirlik için günlük verilerine bir zaman damgası atanmasına olanak sağlar.
Ses
Tüm ekranlar, sürüme bağlı olarak, kayıt ve çıkış içeren kapsamlı ses fonksiyonlarına sahiptir.
IEC 61131-3'e Uygun Programlama
Teslimat kapsamına dahil olan CODESYS lisansı, uygulamanın açık ve kolay bir şekilde oluşturulmasını sağlar. Grafik elemanları, entegre görselleştirme editörü aracılığıyla oluşturulur ve örneğin tuşlar veya opsiyonel dokunmatik fonksiyon aracılığıyla seçilebilir.