• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Mobil makineler için sistemler
  3. Çalışma ve izleme için ürünler
  4. 64 bit çok çekirdekli işlemcili dayanıklı HMI
  5. CR1204

Mobil makinelerin kontrolü için programlanabilir grafik ekran

CR1204

ecomatDisplay/12"/16:10/Touch

Mobil makinelerin kontrolü için programlanabilir grafik ekran

CR1204

ecomatDisplay/12"/16:10/Touch

  • 64 bit, modern ve isteğe bağlı dokunmatik ekranlı, güçlü ve dayanıklı HMI
  • Dokunsal geri bildirim özellikli RGB arkadan aydınlatmalı fonksiyon tuşları
  • Analog ve Ethernet kameraları desteklemek ve veri kaydı tutmak için yüksek performanslı USB arayüz
  • Çeşitli haberleşme görevleri için yüksek-performanslı CAN ve Ethernet arayüzler
  • CODESYS 3.5 ile IEC 61131-3' e göre serbest programlanabilir
  • ce
  • ukca
  • e1
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 8...32 DC
Nominal gerilim DC [V] 12 / 24
Akım tüketimi [mA] < 1500; (24 V DC; anahtarlama çıkışlarıyla: < 6500 mA)
Güç tüketimi [W] 36
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıktıların sayısı: 2
Girişler
Dijital girişlerin sayısı 2
Video giriş sayısı 4; (analog)
Video girişi PAL, NTSC
Ses girişi Stereo Line-In
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı 2
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] 2500
Ses çıkışı Stereo Line-Out; Headphones Out
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri CODESYS 3.5
IEC 61131-3' a PLC fonksiyonu evet
İşletim sistemi Embedded Linux 4.14
Arabirimler
Haberleşme arayüzü Ethernet; CAN; USB
CAN arabirimlerinin sayısı 4
Ethernet arabirimlerinin sayısı 2
USB arabirimi sayısı 2
Video arabirimlerinin sayısı (CVBS) 4
CAN
İletim oranı 20 kBit/s... 1 MBit/s
Protokol CANopen; SAE J1939; ücretsiz protokol
Profil CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4
Arayüz CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Ethernet
İletim standardı 10Base-T; 100Base-TX
İletim oranı 100 MBit/s
Protokol TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP
Arayüzlerle ilgili not
OPC UA Micro Embedded Device Server
USB
İletim oranı < 480 MBit/s
Versiyon 2.0
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -30...65
Çalışma sıcaklığı hakkında
2000 m: -30...65 °C
3000 m: -30...60 °C
Depolama sıcaklığı [°C] -30...80
Maksimum bağıl nem [%] 90; (yoğuşmasız)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] 3000
Koruma IP 65; IP 67; (bireysel contalı kablo damarlı gömülü konektörler, gömülü M12 konektörler veya conta kapakları için: IP 67)
Kirlilik derecesi 2
Testler / Onaylar
EMC
UN/ECE-R10 Ses emisyonu ve ses girişimi: 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 pals 1 Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon C (24 V)
ISO 7637-2 pals 2a Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon A (24 V)
ISO 7637-2 pals 2b Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon C (24 V)
ISO 7637-2 pals 3a Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon A (24 V)
ISO 7637-2 pals 3b Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon A (24 V)
ISO 7637-2 pals 4 Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon A (24 V)
ISO 7637-2 pals 5 Şiddet seviyesi 3 / fonksiyon C (24 V)
ISO 7637-2 pals 4 Şiddet seviyesi 4 / fonksiyon A (12 V)
Sürekli şok dayanımı
ISO 16750-3 30 g 6 ms / 24000 şok
Hızlı sıcaklık değişimleri
EN 60068-2-30 nemli ısı: döngüsel 55 ° C üst sıcaklık sınırı / 6 döngü
EN 60068-2-78 nemli ısı: sabit 40 ° C 93 % rH / test süresi 21 gün
Titreşim dayanımı
ISO 16750-3 Test VII rastgele, montaj yeri araç gövdesi
EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 10 döngü/eksen, sinüs
Tuz püskürtme testi
EN 60068-2-52 Tuz püskürtme Şiddet seviyesi 3 / motor cihazı
MTTF [yıl] 37
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 2600
Montaj şekli Panel / Bağlantı
Boyutlar [mm] 348,5 x 222,5 x 50,3
Malzemeler Alüminyum pres döküm toz boya ile kaplı; Gösterge: Cam yansıtmayan ve sertleştirilmiş
Hizmet ömrü ile ilgili bilgi
Buton: 1000000 Betätigungen
Basma düğmeli yön tuşu: 1000000 Betätigungen
LED ömür göstergesi: > 100000 h
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Durum LED'i 1 LED, RGB
İşletme parçaları LED, RGB
İşletme parçaları
10 İşletme parçaları
1 Basma düğmeli yön tuşu
Ekran çözünürlüğü 1280 x 800
Gösterge tipi dokunma işlevli renkli gösterge
Ekran boyutu 12"
En-boy oranı 16:10
Ekran arka fon aydınlatması LED
Renk derinliği 24 Bit
Parlaklık [cd/m²] < 1100; (ayarlanabilir: 0...100 %; Şu kadarlık adımlarla: 1 %)
Zıtlık oranı 1000:1
Dokunmatik ekranlı versiyon PCAP
Donanım
İşlemci ARM Quad Core 64 Bit 1,2 GHz
Çalışma belleği 1 GByte RAM
Ana depolama 8 GByte Flash
Veri hafızası
Gerçek zamanlı saat evet; UTC, Pil arabellekli
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet