• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Yüksek Basınçlı Temizlemeyi Doğru Algılama

  • 200 bar'a kadar yüksek basınç uygulamaları için sağlam gövde
  • Paslanmaz çelik bileşenler sayesinde temizlik maddelerine karşı dayanıklıdır
  • Esnek: IO-Link, analog, anahtarlama ve frekans çıkışı
  • Entegre sıcaklık sensörü, donanım maliyetlerinden tasarruf etmeyi sağlar
  • IO-Link, temizleme işlemlerinin belgelenmesini sağlar

Hızlı ve Basınca Dayanıklı

Temizlik prosesleri ve yüksek basınç uygulamaları belgelenirken, mekatronik ölçüm prensibi, hızlı tepki zamanı ile ilk tercihtir. Entegre sıcaklık sensörü ve IO-Link üzerinden gerçekleştirilen çok yönlü teşhis fonksiyonları ek donanım ve bakım maliyetlerinden tasarruf etmeyi sağlar. Ayrıca, paslanmaz çelik gövdesi, sensörün standart temizlik maddelerine karşı dayanıklı olmasını sağlar.

Temizlik Proseslerinin Belgelenmesi

Tüm ölçüm değerleri, IO-Link üzerinden herhangi bir dönüştürme kaybı olmaksızın dijital formda kontrol cihazına iletilebilir. Bu sayede, akış ve sıcaklık değerleri her temizlik prosesi için kolayca belgelenebilir.

Diğer Avantajlar ve Müşteriye Faydaları

Hızlı Tepki Zamanı

Mekatronik ölçüm prensibi, yüksek basınçlı temizlik prosesi sırasında çok kısa püskürtme işlemleri için bile, miktar olarak hassas bir şekilde kaydetme olanağı sağlayan, son derece hızlı bir tepki zamanına sahiptir.
Giriş ve çıkış borusu uzunlukları gerekmez

Türbülans ve hava kabarcıkları, ölçümü etkilemez. Bu sayede, sensör, boru tesisatının herhangi bir noktasına takılabilir.

Uygulama Örneği

IO-Link, örneğin modern kesimevlerinde kullanılmak üzere, temizleme işlemi belgelenerek, yüksek basınçlı temizleme sistemini denetleme işlemlerinin düşük donanım maliyetleriyle kolay ve hızı bir şekilde uygulanmasına olanak sağlar. ifm, diğerlerinin yanı sıra süpermarket zincirlerine de istenen şeffaflıkla birlikte gereken tüm donanım ve yazılım bileşenlerini sunar.