• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

IO-Link Özellikli Radar Seviye Sensörü : Hassas ve Kullanışlı

  • 80 GHz değerindeki frekans, 10 metreye kadar milimetre hassasiyetiyle seviye ölçümüne olanak sağlar
  • Temassız ölçüm prensibi: Tortular veya aşınma nedeniyle arıza oluşmaz
  • Hijyenik alanlarda kullanım için sertifikalıdır
  • Basit kurulum ve bakım gerektirmeyen işletim
  • Uzaktan sensör parametre ayarı ve IT sistemiyle kurulan bağlantı üzerinden seviye denetimi

Büyük tankları sorunsuz şekilde denetleme olanağı

LW2720 seviye sensörü ile yüksekliği 10 metreye kadar olan tankların sıvı seviyeleri hassas bir şekilde ve kör alanlar olmadan denetlenebilir. Temassız radar ölçüm prensibi, viskoz maddelerin sensörde neden olduğu arızaları ve hataları veya çalkalama düzeneğinden kaynaklanan hasarları önler.
Kullanılan 80 GHz değerindeki frekans, tankta buhar veya yoğuşma suyunun mevcut olduğu durumlarda bile kararlı ve hassas ölçüm sonuçları sağlar. Sensör, hijyenik alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır, bu sayede CIP ve SIP prosesleri veya küresel püskürtme başlıklarının kullanımı bile sensörün düzgün şekilde çalışmasına engel olmaz.

IO-Link sayesinde daha kullanışlı

Güçlü LW2720 paketi, aşağıdaki konfor faktörleriyle tamamlanır: Sensör kurulumu sadece birkaç dakika sürer ve sensör parametreleri, IO-Link üzerinden rahatça ayarlanabilir ve okunabilir.

Hassas ve kullanışlı: IO-Link özellikli radar seviye sensörleri

Büyük tanklar sorunsuz izlenir

LW2720 seviye sensörü ile 10 metreye kadar yüksekliğe sahip tanklardaki sıvı madde seviyeleri hassas ve kör alanlar olmadan izlenebilir. Temassız radar ölçüm prensibi, viskoz maddenin yapışmasından veya çalkalama düzeneklerinden kaynaklanan hasarlar sebebiyle sensör arızalarını veya arızalarını önler.

Aksesuarlar