• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Tam Takım: Gelen ve Giden Mallar için Ürün Algılama

  • Ürünleri gelen ve giden mallara net bir şekilde atama
  • Mal akışının şeffaflığı sayesinde yanlış teslimatları önleme
  • SAP / ERP'ye açılan standartlaştırılmış arayüz
  • Kolay, grafiksel kurulumla başlatmaya hazır uygulama paketi
  • Yön algılama ve opsiyonel 3-Boyutlu hacim ölçümüyle birlikte

Lojistik Artık Çok Basit

Gelen ve giden mallar için komple çözüm, otomatik ürün algılama için gereken tüm RFID bileşenlerini içerir. Opsiyonel sensörler, hareket yönünü ve hatta ürünlerin hacmini belirleme olanağı sunar.
Görsel ve sesli sinyal cihazları, prosesleri destekler. Raporlar ve alarm mesajları, doğrudan mal yönetim sistemine iletilebilir.

Kolay Genişletme

Merkezi edgeController içeren temel paket, istenildiği zaman 10 geçide kadar genişletme paketleriyle tamamlanabilir.

Şeffaf Mal Akışı

Akıllı RFID gelen ve giden mal inceleme özelliği kullanılarak, mal akışları şeffaf bir şekilde görüntülenebilir ve bir akıllı sisteme aktarılabilir. Bu sayede, hatalar önlenerek yükleme süreleri optimize edilir ve maliyet tasarrufu sağlanır.

Akıllı Gelen - Giden Mal İncelemesinin Avantajları

  • Ürünleri gelen ve giden mallara net bir şekilde atama
  • Mal akışının şeffaflığı sayesinde yanlış teslimatları önleme
  • Maliyet tasarrufu ve hataları önleme

ifm Takip ve İzleme Kapısı

Mal akışında güvenlik ve şeffaflık

ifm takip ve izleme kapısı, gelen ve giden mal proseslerinde otomatikleştirilmiş ve şeffaf lojistik için eksiksiz bir çözümdür. Tüm mal akışlarını doğrudan BT düzeyine aktararak üretim, stok ve tedarikçilerin iç içe geçmesini hiç olmadığı kadar verimli bir şekilde organize edebilirsiniz.