• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Taviz Yok: Zorlu Ortamlara Yönelik Sağlam UHF Değerlendirme Sistemi

  • Hepsi Tek Bir Cihazda Bulunan Anten, Değerlendirme Ünitesi ve Anahtar, Kurulum Süresini Kısaltır
  • 3 Metreye Kadar Mesafeden, 16 Adede Kadar Etiketi Okur
  • Metalik veya Islak Ortamlarda Kurulum Mümkündür
  • Alan Hattı Arayüzü ve Dijital Girişler ve Çıkışlar, Saha Kablolamasını En Aza İndirir

Çok Kompakt, Çok Esnek

Yeni RFID UHF değerlendirme sistemleri, kompakt tasarımları ve sundukları maksimum esneklikle kendilerini kabul ettirir. Anten, değerlendirme ünitesi ve anahtarla tamamlanan donanım, hızlı ve kolay kurulum için gereken her şeyi sağlar. Dahası sistemin optimize edilmiş işletim prensibi, metalik veya ıslak ortamlarda performans kaybı olmadan doğrudan kuruluma izin verir.

Ağ Üzerinden Veri Aktarımı, Aktüatörleri Doğrudan Kontrol Etme

Maksimum performans düzeyinde anten, 3 m'ye kadar bir mesafede 16 adede kadar hızlı hareket eden etiketi algılayabilir. Etiket okuma, seçici RSSI değerleri aracılığıyla daha da hassaslaştırılabilir. Ek bir endüstriyel haberleşme arayüzünün kullanılması, başka bir ağ noktasına doğrudan bağlanma imkanı sunar. Dijital çıkış, bir aktüatörü kontrol etmede kullanılabilir.

ifm UHF RFID Çözümünün Avantajları

Sağlam ve Genişletilebilir

Anten, değerlendirme ünitesi ve arayüzü, IP 67 koruma sınıfı bir kompakt, sağlam gövdeye entegre edilmiştir. Bu sayede sistem zorlu endüstriyel ortamlarda kullanılabilir.

Güçlü Anten

Cihaz, dairesel polarizasyonlu dahili anten sayesinde, sinyal alışı etkilenmeden metal muhafazalara monte edilebilir.

Entegre Web Sunucusu

Değerlendirme sistemleri entegre bir web sunucusuna sahiptir. Kullanıcılar, cihaz kurulumuna ve bulut entegrasyonu olması halinde izleme ve teşhis verilerine tam erişim elde etmek için bir HTTP adresi aracılığıyla oturum açar.

Evrensel Arayüz

Profinet, EtherNet/IP ve TCP/IP arayüzlerine sahip UHF RFID değerlendirme üniteleri, PC'lere, endüstriyel PC'lere veya PLC'lere doğrudan bağlantı için idealdir. Ek bir alan hattı arayüzü kullanarak sinyallerin arasından geçmek ve saha kablolamasını en aza indirmek de mümkündür.

İlave Dijital Girişler

Ünitenin iki ek dijital girişi ve çıkışı bulunur. Dahili mantık işlevi, doğrudan ek kontrol işlevselliği sağlamak için kullanılabilir, örn. gerektiğinde bir ışık kulesini hemen kontrol etmek için.

Uygulamalar

Takip ve izleme ve izlenebilirlik uygulamalarında değerlendirme sistemlerinin faydaları, kendini gerçekten göstermektedir. Uzun menzilleri sayesinde, örneğin erişim haklarına sahip araçlar üzerindeki etiketler algılanabilir ve 3 metreye kadar bir mesafede değerlendirilebilir. Algılamadan sonra bariyerleri veya kapıları doğrudan üniteden kontrol etmek mümkündür. Zaman alıcı programlama gerektirmez.
İntralojistikte sistem kesintisiz ürün takibi için kullanılır. Aynı anda 16 etikete kadar okuma yapmak mümkündür ve ürünler, açıkça belirlenmiş depolama istasyonlarına veya paletlerine atanabilir. Bu, doğru miktarda doğru ürünün hedefine zamanında ulaşmasını sağlar.

Ürünler