• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Kaynak Alanları için Elektromanyetik Alan Bağışıklılığına Sahip Kplus Sensörler

  • Tüm metallerin güvenli algılanması için benzer algılama mesafesi
  • Yapışma önleyici tabaka sayesinde kaynak cürufu yapışmaz
  • Hatalı anahtarlamayı önlemek için elektromanyetik alan bağışıklılığı
  • Üniversal kullanım için geniş sıcaklık aralığı
  • Daha güvenilir uygulamalar için IP 65 ile IP 69K arasında koruma sınıfı

Zorlu kaynak uygulamalarında kullanım için

İndüktif Kplus sensörler, kaynak işlemlerinde karşılaşılan zorlu çalışma koşullarına dayanır. Sensör gövdesi ve sabitleme somunları, kaynak cürufunun yapışmasını önlemek için yapışma önleyici bir tabakaya sahiptir. Dahası, yeni sensör teknolojisi, kaynak sırasında oluşan güçlü manyetik alanlara karşı sağlamdır ve bu nedenle hatalı anahtarlamayı güvenilir şekilde önler.
Standart M12 konektör ve ecolink serisinden uygun kabloyla yapılan hızlı bağlantı, sürekli kullanım için ideal temeli oluşturur.

Ürün