• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Hassas Basınç Sensörü; Ek sıcaklık denetimi özelliği ile

Proses değerlerinin sürekli aktarılması ve kalınlığı 19 mm olan ince bir gövde içinde gelişmiş teşhis

  • İki çözüm: proses değerlerinin IO-Link ve 2 anahtarlama çıkışı ile sürekli aktarılması
  • IO-Link aracılığıyla tam parametre ayarı ve gelişmiş teşhis
  • G 1/4 proses bağlantılı ufak tasarım (AF19)
  • Anahtarlama noktası doğruluğu < ± % 0,5, tekrarlanabilirlik < ± % 0,05
  • Kaynaklı paslanmaz çelik gövde ile sağlam, düşük maliyetli çözüm
  • Entegre sıcaklık ölçümü, birden çok cihaz kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır (sadece PV80xx)

Endüstriyel uygulamalar için minyatürleştirme
PV basınç sensörü, doğrudan proses bağlantısına kaynaklanmış ince bir film ölçüm hücresine sahiptir. Bu teknoloji, maliyet optimizasyonu yapılmış bir fiyat/performans oranıyla kalınlığı sadece 19 mm olan çok ufak bir gövdede yüksek doğruluğu garanti eder.

Uygulamalar
Proses bağlantısının contasız tasarımı sayesinde, sensörler sadece hidrolik uygulamalarda değil, soy gazlarda da kullanılabilir. Endüstriyel uygulamalarda, gövdedeki lazer etiket, parçanın net şekilde tanımlamasını sağlar. Sensör, ters ortam koşullarında bile tanımlanabilir. Basınç sensörü, IO-Link sayesinde sistem basıncını ve PV80XX tipleri ile de sıcaklık aralığı gibi proses değerlerini kesintisiz şekilde aktarır. Basınç pikleri bile sayılır ve veri olarak temin edilir. Bunun dışında ölçüm sonuçları, D/A dönüştürücüler veya harici etkiler nedeniyle dönüştürme kayıpları oluşmadığı için, IO-Link aracılığıyla daha doğru şekilde aktarılır.

Aksesuarlar