Tek Kelimeyle Güvenilir: İş Makineleri için Güvenlik Sensörleri
- Güvenlik sensörü, sensör sönümlenince, mantıksal "0" şeklindeki güvenli duruma geçer
- Hedefin sadece son konumda olması gerektiği için kurulum maliyetleri ve süresi azalır
- Bakım gerektirmeyen sürekli çalışma için kapsamlı kendi kendine teşhis
- Zorlu ortamlar için tasarlanmıştır
Hedef, Güvenli Durumu Etkinleştirir
Güvenlik sensörleri, hedef güvenli kapatma mesafesinde algılanınca güvenli duruma geçer. Güvenlikle ilgili fonksiyon, önceki güvenlik sensörlerine göre ters çevrilmiştir. Bu fonksiyon, hedeflerin sadece son konumlara monte edilmesi gerektiği için vinç kurulumlarının veya endüstriyel robotların korunması gibi uygulamalarda idealdir. Metal hedeflerin sayısı ve kurulum karmaşıklığı önemli ölçüde azalır.
Mobil Kullanım için Mükemmel Şekilde Donatılmıştır
Sensör, sağlam tasarımı sayesinde iş makinelerinde kullanım için çok uygundur. Desteklerin tamamen açılıp açılmadığını veya çöp kutularının doğru şekilde kavranıp kavranmadığını izleme gibi iş makinelerindeki uygulamalar. Güçlü titreşimler veya aşırı sıcaklıklar ve temizleme prosesleri, güvenlik sensörünün çalışmasını hiçbir şekilde etkilemez.
Kesinti Olmadan Güvenilir Çalışma
Sensör, gelişmiş dahili teşhis fonksiyonlarıyla donatılmıştır. Bu sensörler, diğerlerinin yanı sıra bileşen kusurlarını, kısa devreleri veya çapraz bağlantı hatalarını güvenilir şekilde algılar ve arıza durumunda çıkışların bağlantısını keser. Amacına uygun şekilde kullanıldığında artık sensörün bakımının yapılması gerekmez.