• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Güvenlik teknolojisi
  3. Güvenli indüktif sensör
  4. Güvenli indüktif sensör
  5. GF854S

İndüktif güvenlik sensörü

GF854S

GIFK4004-2PO/SIL2/US

İndüktif güvenlik sensörü

GF854S

GIFK4004-2PO/SIL2/US

  • Makine güvenliği sağlamak için
  • Aşağıdaki standartlara göre onay belgeli: EN 60947-5-3, IEC 61508 ve ISO 13849
  • Elektronik arıza emniyet sensörleri için özel aktüatör gerektirmez
  • Güvenlik PLC'si, güvenli AS-i modülleri veya güvenli değerlendirme birimlerine bağlantı
  • ce
  • ukca
  • cul
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı PNP
Çıkış fonksiyonu 2 x OSSD (A1 ve A2)
Etkin bölge [mm] > 6
Gövde Diş yapısı
Boyutlar [mm] M12 x 1 / L = 60
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Çalışma şekli sürekli çalışma
Emniyetle ilgili fonksiyon doğru şekilde sönümlendiğinde güvenli durum
Uygulama Mobil ve zorlu uygulamalarda kullanım
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 8...32 DC
Nominal izolasyon gerilimi [V] 60
Akım tüketimi [mA] < 20
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] 1000
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP
Çıkış fonksiyonu 2 x OSSD (A1 ve A2)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5; (30 mA)
Minimum yük akımı [mA] 1
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 50
Anahtarlama frekansı DC [Hz] 10
Çıkış verileri Arayüz tip C sınıf 1
24 V de çıkış gerilimi EN 61131-2 ile uyumlu girişlerin tipi 1, 2
Kısa devre koruması evet
Aşırı yük koruması evet
Maks. kapasitif yük CL_max [nF] 20
İzleme aralığı
Etkin bölge [mm] > 6
Güvenli anahtar kapama noktası s(ao) [mm] < 3
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3
Histerezis [Sr nin % si] 1...10
Tepki süresi
Güvenlik isteğine yanıt süresi [ms] 5
Etkin bölgeye yaklaştığı zaman cevap süresi (etkin zaman) [ms] 5
Risk süresi (güvenlikle ilgili hatalar için tepki süresi) [ms] 100
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -40...85
Maksimum bağıl nem [%] 50; (70 °C; <70 °C: >50 %)
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] 5000
İyonlaştırıcı radyasyon izin verilmez
Koruma IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (ifm soketi uygun şekilde vidalanmış olarak)
Kimyasal ortam
ISO 16750-5' e göre test
şu ortamlar 60 °C' de 22 saat test edilmiştir soğutucular
(HoughtonHocut4480
Oemeta
HYCUT ET 46)
Aşağıdaki ortamlarda 22 saat boyunca 75 °C' de  test edilmiştir. hidrolik akışkanlar
(Fuchs Renoling B15 VG 46 HLP
Total BiohydranTMP 4HEES
Fuchs Hydrotherm 46 M HFC)
şanzıman yağları
(Fuchs TITAN ATF 3353 Dexron III)
dizel
biyodizel
üre
(AdBlue)
fren hidroliği
(K2 TURBO DOT 4)
şu ortamlar 23 °C' de 22 saat test edilmiştir korozyon koruması
(Sonax özel koruma cilası )
soğuk temizleyici
(Sonax soğuk temizleyici S )
amonyak bazlı temizleyici
(Weco Dr. Webers Salmiak-Konzentrat (konsantre amonyum klorür) )
akü asidi
şu ortamlar 23 °C' de 2 saat test edilmiştir jant temizleyici
(Sonax Xtreme Plus)
şu ortamlar 23 °C' de 10 dakika test edilmiştir kurşunsuz ayrıcalıklı petrol
Testler / Onaylar
EMC
endüstriyel ortamlarda
EN 60947-5-3
EN 61000-4-2 ESD 6 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF ışıması 20 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 2 kV
EN 61000-4-6 HF iletilen 10 V
EN 61000-4-8 30 A/m 50/60 Hz / 1000 A/m 0 Hz
EN 55011 Sınıf B
Mobil uygulamalar sadece merkezi yük-bastırmalı (58 V) çalışmalar içindir / 12 V sistemlerde motor çalıştırma aşamasında aktif çalıştırma için değildir
ISO 10605 ESD 8 kV CD / 15 kV AD
ISO 11452-2, ISO 11452-5 ışınımla bağışıklık 100 V/m
ISO 7637-2, ISO 16750-2 iletimle bağışıklık 12 V / 24 V
pals 1 2a 3a 3b 4 5b
Şiddet seviyesi III III III III III III 58V
Hata kriteri B B B A A C/B A
EN 55025
Vibrasyon direnci
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / frekans başına 50 çevrim; 3 eksende dakikada 1 oktav
Geniş bantlı gürültü
EN 60068-2-64 h 5,9 g (10...2000 Hz) / şasi montajı için etkin ivme yoğunluğu
Şok dayanımı
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms yarım sinüs; her biri 3 koordinat ekseninin her yönünde 3 darbe
Sürekli şok dayanımı
EN 60068-2-27 Ea 40 g 6 ms; her biri 3 koordinat ekseninin her yönünde 4000 darbe
Hızlı sıcaklık değişimleri
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 100 döngü
Tuz püskürtme testi
EN 60068-2-52 Kb şiddet seviyesi 5 (4 test döngüsü)
Güvenlik sınıflandırması
Gereksinimleri ile uyumlu standartlar:
ISO 13849-1: 2015 Kategori 2, PL d
IEC 61508 SIL 2
IEC 62061 SIL 2
Ömür TM (Mission Time) [h] ≤ 87600
Görev süresi TM (ek bilgi)
endüstriyel ortamlarda Sıcaklık aralığı -25...70 °C ≤ 175200
PFH [1/h] < 5E-08
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 86,8
Gövde Diş yapısı
Montaj çıkıntılı montaj
Boyutlar [mm] M12 x 1 / L = 60
Diş tasarımı M12 x 1
Malzemeler Dişli gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı; algılama yüzeyi: LCP; LED pencere: PEI; montaj somunu: Pirinç beyaz bronz kaplamalı
Sıkıştırma torku [Nm] < 7
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Anahtarlama durumu göstergesi 4 LED, sarı
Aksesuarlar
Parçalar
montaj somunu: 2
Açıklamalar
Açıklamalar
güvenli montaj için malzeme tedarik edilmez; sabitleme kullanıcı tarafından yapılmalıdır
tarım ve orman makinelerinde, toprak hafriyatı ve inşaat makinelerinde ve endüstriyel kamyonlardaki çevresel ve EMC gerekliliklerini karşılar
Endüstriyel kamyonlarda kullanıldığında, bağlantı kablosunun ekranı sensöre bağlanmalıdır.
Aksi belirtilmedikçe, Tüm veriler, tüm sıcaklık aralığında IEC 60947-5-2 referans hedef plakasına ilişkindir.
(FE360 = ST37-2K) 12x12x1 mm
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı