• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

İşinizi Sağlama Alın: Tozlu Patlama Riski Olan Alanlar için Kapasitif IIoT Sensörler

  • Patlama riski olan alanlarda seviye ve konum tespiti
  • Anahtarlama amplifikatörü gerekmez, bu sayede maliyetler ve karmaşıklık azalır
  • Sağlam ve darbelere dayanıklı gövde
  • M12 konektör (düz veya açılı) aracılığıyla kolay bağlantı

IO-Link Sayesinde Gelişmiş Performans

  • Kolayca uzaktan parametre ayarı ve proses izleme

Maksimum Koruma, Güvenli Çalışma Olanağı Sağlar
Kapasitif ATEX sensörlerinin sağlam ve darbelere dayanıklı gövdesi, tozlu patlama riski olan alanlarda (ATEX Bölge 22) güvenli çalışma olanağı sağlar. Pahalı anahtarlama amplifikatörleri gerekmez. Uzun süreli kullanımda bile, sensörden kaynaklanan tutuşabilir enerji patlama riski olan alanlara giremediği için, seviye ve konum risk olmadan izlenebilir.

Akıllı Uzaktan Teşhis ve Kontrol
ifm sensörleri sadece pazardaki standart bir M12 konektör içeren ilk ürünler değil, aynı zamanda IO-Link özelliğine sahip ilk ürünlerdir. Bu sayede, uzaktan parametre ayarı güvenli ve rahat bir şekilde yapılabilir, bu da örn. yüksek tankların veya yerin kısıtlı olduğu yerlerde büyük bir avantajdır. Diğer bir avantaj, dijital proses değeri iletimidir, bu da örneğin tankların gerekli olduğu kadar doldurulmasını sağlar. Sensörler, mevcut durumda takılı olan sensörlerin kolayca değiştirilmesi için ve geriye dönük uyumluluk özellikleri sayesinde, IO-Link olmadan kullanılabilir

Konum ve Proses İzleme için Çok Yönlü Cihaz
Kapasitif IO-Link ATEX sensörleri, özellikle 22. Bölge patlama riski olan tozlu alanlar için tasarlanmıştır. Yüksek algı menziline sahip meşhur M30 sensörler, konum ve proses izlemede birçok alanda kullanılır. Örnekler arasında, değirmenlerde veya silolarda tahılların temassız algılanması ve unlu mamuller, ahşap, plastik parçalar, hatta makarna gibi ürünlerin konum tespiti yer alır. Bu da sensörleri gerçek birer çok yönlü cihaz haline getirir.

IO-Link ile Daha Fazla Esneklik
Sensörler, tam potansiyellerini göstermelerini sağlayan entegre bir IO-Link çipinin bulunduğu ilk ürünlerdir. Proses değerleri gerçek zamanlı olarak aktarılabilir ve sensörler, uygulamaya uzaktan rahatça adepte edilebilir.

Kapsamlı, Stokta Bulundurma Zorunluluğuna Son Berin
Her sensör, PNP veya NPN ve aynı zamanda NO veya NC olarak ayarlanabilir, bu sayede özellikle aşırı dolum veya kuru çalışma uygulamalarında avantaj sağlanır. Sistem girişine bağlı bir kontrolör olmadan otomatik yeniden doldurma işleminin uygulanması için entegre zaman fonksiyonları kullanılabilir. Sensörlerin tamamlayıcı devre çıkışı, bir potansiyometre veya IO-Link üzerinden doğrudan ünitede ayarlanabilir. Potansiyometreyi, harici etkileri önlemek için devre dışı bırakmak da mümkündür.

Aksesuarlar