• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Ara kablolar
  4. Ara kablolar
  5. EVC07A

Bağlantı kablosu

EVC07A

VDOAH040VAT0002H04STAH040VAT

Bağlantı kablosu

EVC07A

VDOAH040VAT0002H04STAH040VAT

  • Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
  • Yağ ve soğutuculara dayanıklı
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • Kilit mekanizmalı kavrama halkası sayesinde titreşim ve şoklara dayanıklı
  • ce
  • ccc
  • ex
  • iec
Uygulama
Sistem Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar
Boya ile uyumlu evet
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] < 60 AC/DC
Koruma sınıfı II
Maks. akım yükü toplamı [A] 2
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...60
Koruma IP 67; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman: IP 68 / IP 69K)
Testler / Onaylar
Onay BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX onaylı II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 115,3
Boyutlar [mm] 31 x 15,5 x 36,5
Malzemeler Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM
Somun malzemesi paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 1,2...1,5 Nm
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 1,2...1,5 Nm