• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

İleri Seviye Emniyet için Manyetik Sensörler

Temassız Kapı İzleme için – Kurulumu Kolay, Paslanmaz Çelik Arkasına Gizli Montaj Mümkündür

  • Farklı yönlerden aktivasyon sayesinde kolay kurulum
  • Paslanmaz çelik arkasına gizleyerek kurcalamayı önleme
  • Seri halde bağlansa bile hangi kapının açık olduğunu tanımlayabilme
  • ZVEI'nin yeni arayüz tanımlaması CB24I'ya uygundur
  • IEC 62061 SILCL 3 ve ISO 13849-1'in yüksek güvenlik seviyelerine uygundur

Temassız Kapı İzleme
Manyetik sensörler ile kapı durumunu temassız izleyebilirsiniz. * Uygun değerlendirme birimleri ile kullanıldığında PL e ISO 13849-1 ve SILCL 3 IEC 62061'e ulaşılabilir.

Kolay Bağlantı
Kablolu, M8 soketli (4-pin) ve M12 soketli (4-pin) farklı ve standart bağlantı. UL ve EAC onayları sayesinde tüm dünyada endişesiz çalışan makinalar

Kolay Kurulum
Ufak veya çok çeşitli tasarımlar ile alanın kısıtlı olduğu yerlerde bile pek çok uygulama imkanı sağlar.

Emniyetli Bağlantı
Örneğin G1501S röle veya AC041S monitor ile bir kombinasyonda sensörlerin SILCL 3 ve PL e'ye uygun bir TÜV onayı olmalıdır. Bu emniyet seviyesi AC422S gibi bir ifm SmartPLC ile de sağlanabilir.

Hangi Kapı Açık?
3 kontaklı (sinyal kontağı) sensörler, hangi kapının açık olduğu bilgisi ile, seri bağlanabilir. Emniyet devresi için 2 kontak ve emniyetsiz kontrol cihazı için bir sinyal vardır.

Müdahaleye Karşı Daha İyi Koruma
Sensörler paslanmaz çelik veya alüminyumun arkasından görebildiği için müdahaleyi önlemek adına gizli montajlar yapılabilir.

Sağlam Montaj
Montaj delikleri üzerindeki metal takviye pullar sayesinde MN5xxS emniyetlidir ve sağlam bir sensör montajından bahsedilebilir.

Yüksek Performans
Geniş açma / kapama grafiği sayesinde istikrarlı anahtarlama özellikleri. Kodlu aktuator ile sensöre farklı yönlerden yaklaşmak mümkündür.