• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Aktüatörler, hedefler, mıknatıslar ve etiketler
  4. Kodlu emniyet sensörleri için aktuatör
  5. E1101S

manyetik olarak kodlanmış hedef

E1101S

DEFINED TARGET MN2xxS

manyetik olarak kodlanmış hedef

E1101S

DEFINED TARGET MN2xxS

  • ce
  • cul
Uygulama
Montaj manyetik sensör MN2 için
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 56
Boyutlar [mm] 36 x 13 x 26
Malzemeler PA
Sıkıştırma torku [Nm] 0,8...2
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet