• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

ifm’nin Tasarımı Yine İkna Edici

2.05.2023

Bu yıl, ünlü Red Dot Design Ödülü ifm’nin O3R, OVP800 video işleme ünitesine ve çok kapaklıdiskine gidiyor.

Tasarımda mükemmellik: ifm ürünleri, endüstriyel tasarımları nedeniyle bir kez daha ödüllendirildi. Bu yıl, ünlü Red Dot Design Ödülü, O3R ve OVP800 olmak üzere iki çözümden oluşan algılama platformuna ve Essen merkezli aile şirketinin çok kapaklı diskine gidiyor.

ifm’in portföyünde yer alan ürünlerin bu yıl da tasarımlarının ödüllendiriliyor olması özel bir durum. Birincisi, yarışmanın uzun bir geçmişi olduğu için. Ödülün kökleri 1954 yılına dayanmaktadır. Yarışmanın 2001 yılında uluslararası hale gelmesinden ötürü “roter Punkt” olan Almanca ismi Red Dot olarak değiştirilmiştir. İkincisi ise, ifm’nin, çok kapaklı diskini ünlü bir tasarım ödülüne üst üste ikinci kez sunmayı başarmış olmasıdır. Disk, küresel valflerin tam konumunu göstermektedir ve yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş olan sistemlerin merkezi bir bileşenidir. 2022 yılında akıllı tasarımıyla hali hazırda Alman Tasarım Ödülü'nü ve iF Ödülü'nü kazandı. Şimdi bunu Red Dot Tasarım Ödülü takip ediyor. “Tasarımla ilgili olarak, benim için kurulumu kullanıcı için mümkün olduğunca kolay hale getirmek ve aynı zamanda tesisteki değişen koşullara tepki verebilmek için, çalışma sırasında ayarlamaya izin vermek özellikle önemliydi” ifm Endüstriyel Tasarım ve İnovasyon Stratejisi bölümünden Anna Küpker açıklıyor.

Bu yıl Red Dot Tasarım Ödülü'nü alan ifm ürünü sadece çok kapaklı disk değil. Jüri aynı zamanda O3R-platformu ile OVP800 video işleme biriminin etkileşiminden de etkilendi. Çoklu kamera ve çoklu sensör sistemi sayesinde görüntü işleme önemli bir yere konumlandığı için, sinir ağları ve yapay zeka uygulamaları için idealdir. "Proje ekibi için önem arz eden, özellikle ürünlerimizin, tüketicilerin projelerine sorunsuz ve mümkün olan en iyi şekilde entegre edilebilmesiydi. Sonuçlar, ifm'de teknoloji, iş ve tasarım bölümlerinin mükemmel bir şekilde ortaklaşa çalıştığının bir başka kanıtıdır" diye açıklıyor ifm'de Endüstriyel Tasarım ve İnovasyon Stratejisi bölümü ekibinden Martin Schmidt. Onun için ödül, gelecekte endüstriyel tasarımda en iyi çözümlere yönelik çalışmalara devam etmek için cesaret vericidir. Çoklu kapak diski, O3R platformu ve OVP800 video işleme ünitesi bunun nasıl yapılabileceğini zaten gösteriyor.

Proje ekibi için önem arz eden, özellikle ürünlerimizin tüketicilerin projelerine sorunsuz ve mümkün olan en iyi şekilde entegre edilebilmesiydi. Sonuçlar, ifm'de teknoloji, iş ve tasarım bölümlerinin mükemmel bir şekilde ortaklaşa çalıştığının bir başka kanıtıdır.

Martin Schmidt ifm'de Endüstriyel Tasarım ve İnovasyon Stratejisi Bölümü

Mobil Robot Sistemleri için Çoklu Kamera ve Sensör Sistemi

Tüm Duyuları Birleştirir

O3R Algı Platformu, endüstriyel ürünlerin uzun vadeli kullanılabilirliği ve sağlamlığı ile, tüketici ürünlerinin boyut ve maliyet yapısında, bir çoklu sensör ve kamera ağ geçididir. FPD bağlantısı aracılığıyla merkezi işlem ünitesine altı adede kadar kamera kafası ve Gigabit Ethernet arayüzü üzerinden radar veya lidar gibi ek sensörler bağlanabilir.