• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. moneo: IIoT platformu
  2. Kullanım örnekleri

Tüketim izleme: Sürdürülebilir ve Enerji Tasarrufu Sağlayan Üretim Proseslerinin Organizasyonu

Üretimdeki Soğutma Devrelerinin Tüketiminin moneo RTM Kullanılarak Görselleştirilmesi ve Analizi

Soğutma suyu, üretim sırasında örneğin lazer ünitelerini soğutmak için sağlanır. Örneğin yetersiz su beslemesi nedeniyle soğutma kapasitesinde oluşan ve çok geç algılanan azalma, enerji maliyetlerini arttırır ve en kötü durumda aşırı ısınmaya ve dolayısıyla tesisin arızalanmasına neden olur.

Bu durum, tüketimin ölçülmesi ve soğutma devresinin ısı çıkışının hesaplanması yoluyla giderilebilir.

Başlangıçtaki Durum: Tüketim Ölçülmez

Müşteriler, şimdiye kadar tüketimin merkezi olmayan bir şekilde kaydedilmesi olanağına sahip değildi. Sadece toplam tüketim kaydediliyordu, bireysel tüketicilerin kesin olarak değerlendirilmesi mümkün değildi ve bu nedenle, verimliliği arttıran önlemlerin veya bakım çalışmalarının özel olarak planlanması mümkün değildi.

Projenin Hedefi: Arttırılmış Proses Güvenilirliği

Üretim maliyetlerine ürün başına enerji tüketimini dahil etmek için, daha fazla proses sensörü kullanılarak bireysel alt alanların ayrıntılı enerji izlemesi mümkün hale getirildi. Soğutma kapasitesindeki azalmaların veya kaçakların hızlı bir şekilde algılanabilmesi için, sıcaklık izleme sisteminin ayrıca ideal sıcaklığın aşılması veya bu sıcaklığa ulaşılamaması durumlarını algılaması gerekiyordu. Diğer bir husus olarak, kullanılan endüstriyel gazların tüketiminin dijital olarak kaydedilmesi gerekiyordu. Tüm bilgilerin, "yeşil üretimin" temelini oluşturması ve aynı zamanda DIN EN 16247-1 uyarınca enerji denetimi gerekliliklerini de karşılaması gerekiyordu.

Uygulama: moneo RTM ile Tüketim İzleme

moneo RTM, ifm prover gmbh'de merkezi olarak bir sunucuya kuruldu.
IO-Link master, dahili bir VLAN üzerinden sunucuya bağlandı.
Proses sensörleri, mastera IO-Link üzerinden bağlanır.

Şimdiye Kadar Elde Edilen Başarılar: moneo RTM ile İlgili Tüm Enerji Tüketimlerinin Şeffaf, Ayrıntılı Şekilde Kaydedilmesi

Müşteri, moneo RTM ile tüm bireysel tüketimleri takip edebilir ve Hesaplanan Değerler fonksiyonu sayesinde bunları eşzamanlı olarak genel bir sonuç halinde birleştirebilir. Bu da müşterinin, ideal duruma göre oluşan sapmaları her tüketici için bireysel olarak tanımlamasını ve bu sayede hedefe yönelik bakım ve optimizasyon işlemlerini başlatmasını sağlar. Dolayısıyla, moneo'ya yapılan yatırım aynı zamanda kaynakların daha verimli şekilde kullanılması için yapılan bir yatırıma dönüşür ve maliyetlerde sürdürülebilir bir azalma sağlar.

Sonuç: moneo RTM'nin Bu Özelikleri ve Hizmetleri Enerji ve Kaynak Denetimine Katma Değer Sağladı

  • Hesaplanan Değerler: Sensör değerleri, veri modelleme yardımıyla prosesle ilgili bilgilere dönüştürülebilir
  • Kokpit Fonksiyonları: prosesteki tüm sensörlerin kapsamlı ve bireysel olarak görselleştirilmesi
  • Sensör değerleri sağlanarak bireysel madde tüketimleri hakkında ayrıntılı bilgi elde edilir.
  • Entegre Alarm Yönetimi: Değişen proses parametrelerine hızlı yanıt verme
  • Isıtma ve soğutma devrelerinin izlenmesi

Sistem Kurulumu

  1. IO-Link Master
  2. Sıvı İzleme Sistemi

Pano

Pano, kullanıcıya bu tesis konusunda ilgili proses değerlerine bir genel bakış sunar.

  1. Dönüş hattındaki maddenin sıcaklığı
  2. Besleme hattındaki maddenin sıcaklığı
  3. Son sıfırlama işleminden itibaren hacimsel akış miktarı (miktar ölçer)
  4. Dakikadaki litre cinsinden sistemdeki mevcut hacimsel akış
  5. Hesaplanan termal enerji

Analiz

Analiz, geçmişteki tüketim değerlerini gözlemlemeye ve değerlendirmeye olanak sağlar.

Görevler ve Biletler: moneo RTM ile Başlatma/Durdurma Sınır Değerleri

Sensörler için kullanılan sınır değerler moneo RTM'de tanımlanır. Sınır değerlerin aşılması veya bu değerlere ulaşılamaması durumunda alarmlar tetiklenir. Diğerlerinin yanı sıra şu değerler dikkate alınır:

  • SM6000'deki fazla dolum (kaçak / hortum patlaması / başlık kırılması)
  • SM6000'deki besleme hattında aşırı sıcaklık (soğutma sistemi arızası)
  • TA2405'teki dönüş hattında aşırı sıcaklık (aşırı tesis sıcaklığı)

Hesaplanan Değerler: Hesaplanan Değerler

Bir soğutma devresindeki belirleyici bir proses değeri, mevcut sistem performansını belirlemek için kullanılabilen termal enerjidir. Hesaplama için çeşitli proses değerleri (akış hızı, besleme ve dönüş hatlarındaki sıcaklık) kullanılır.

  1. L/dak cinsinden akış
  2. Sabit 60 (1 saat = 60 dak)
  3. L/saat = V hesaplaması
  4. Su için termal kapasite 0.00116 kWh/(lK) = ρ*Cp
  5. Besleme hattının sıcaklığı
  6. Dönüş hattının sıcaklığı
  7. Sıcaklık farkı = ΔT
  8. kW cinsinden termal çıkış = Q