• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Robotik ve Otomasyon Teknolojisi

Tek Bir Kaynaktan, Akıllı Dijitalleştirme Çözümleri

Robotlar ve montaj sistemleri on yıllardır, endüstriyel üretimin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu sistemler, iş süreçlerinin verimli olmasını sağlar ve değer zincirinin neredeyse her adımında tutarlı bir şekilde kalite standardının yüksek olmasını güvence altına alır: Otomatikleştirilmiş sistemler kaynak, boyama, alma ve yerleştirme, montaj, paketleme, etiketleme ve taşıma alanları için kullanılır ve bu, sonsuz genişlikteki uygulama yelpazesinin çok küçük bir kısmıdır.

Endüstriyel Robotlar, Neredeyse Endüstrinin Her Üretim Dalında Standart Haline Geldi

Dolayısıyla robotların neredeyse her üretim sektöründe görülebilmesi şaşırtıcı değil: Otomobil imalatı, metal işleme, hatta plastik işleme dünyası, günümüzde robotlar olmadan düşünülemez. Robotlar, proses teknolojisinde de kendine yer buldu. Tutucu teknolojisi, hijyenik tasarım ve akıllı görüntü işleme alanlarındaki dev sıçramalar sayesinde, gıda işlemede robotların kullanımı için artık muazzam bir potansiyel. Aynı durum ilaç, kozmetik ve paketleme endüstrileri için de geçerli.

Geleceğin Fabrikalarındaki Kilit Rol

Geleceğin akıllı fabrikalarında robot sistemleri işletmelere çok önemli bir avantaj sağlayabilir: mobilite ve esneklik. Servis ve lojistik görevlerini gerçekleştirirken bağımsız ve birbirine bağlı şekilde hareket eden akıllı, mobil robot üniteleri, büyük konveyör kayışları ve her geçen gün artan bir oranda statik üretim hatlarının yerini alıyor.

ifm Otomasyon Çözümlerinin Avantajları

Endüstriyel otomasyon ve dijitalleştirme oranı dünya genelinde artıyor. Uzun vadede rekabet gücünü korumak isteyen şirketlerin bu gelişime ayak uydurması gerekiyor; bu da, özellikle “uzman kaynaklar” anlamında ciddi bir meydan okuma demek.

ifm, yarının endüstriyel robotlarını, montaj sistemlerini ve mobil robotlarını (AGV'ler/ AMR'ler) geliştiren müşterilerine endüstriyel devrim yolunda yardımcı oluyor: Bunu da güvenilir ve yenilikçi otomasyon ve dijitalleştirme çözümleriyle gerçekleştiriyor.

Çözümlerimiz sensörler, tanımlama sistemleri ve makine görüntü işleme ve akıllı bağlantı teknolojisinden oluşuyor ve makinelerinizi ve ekipmanınızı, gereken toplam sistem verimliliğiyle (OEE) çalıştırmanıza olanak sağlıyor.


Hata Oranlarını Azaltın – Kaliteyi Arttırın


Zamandan Kazanın – Verimliliği Arttırın


Maliyetleri Azaltın

Uzmanlarımızdan Tavsiye Alın

Projenizi başarı öyküsüne birlikte dönüştürelim

Bizimle iletişime geçin. ifm sistem satış ekibimiz, ihtiyaçlarınızı karşılamak için stratejik danışmanlık, bireysel yazılım ve donanım çözümlerinin geliştirilmesi ve ilgili uygulamalardan diğer hizmetlere kadar, sizi tüm proje süresince destekleyecektir.