• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

E-Mobility Otomasyon Çözümleri

Finger push e-mobility start button

Otomotiv dünyası, son yıllarda uzun bir zamandır görülen en büyük değişimle karşı karşıya. Klasik içten yanmalı motorlar, hibrit ve elektrikli tahrik konseptleriyle rekabet ediyor. Önde gelen işletme danışmanlarının mevcut tahminleri, elektrikli araçlar için ciddi bir büyümeye işaret ediyor. Aküyle çalışan araçların oranının 2035 yılına kadar yaklaşık %59'a ulaşacağı öngörülüyor.

Odaklanılan Konular


Pil

Elektrik Motoru

Geri Dönüşüm

Hidrojen ve Yakıt Hücreleri

Şarj Teknolojisi

ifm, mevcut durumda ve uzun vadede e-mobility alanında beş alana odaklanmaktadır. Lityum-iyon akülerin üretimi ve elektrik motorlarının imalatı en önemli konuları oluştururken, şarj teknolojisi, akülerin geri dönüşümü ve yakıt hücrelerinin üretimi ile ilgili konular uzun vadeli olarak izleniyor.

Lityum-iyon akü, elektrikli araçların temel bileşenidir. Rekabet baskısına dayanabilmek ve sürdürülebilir bir başarı sağlamak için akü üreticilerinin yanı sıra makine ve sistem mühendisliği şirketlerinin proseslerini mümkün olan her yerde optimize etmeleri gerekiyor.

 

ifm, bunun için çeşitli çözümler sunuyor

Sistem Kullanılabilirliği
Titreşim analizi ve IO-Link üzerinden hassas dijital veri aktarım sistemlerimizle tesisinizin bakım ihtiyaçlarını her zaman takip edin. Bakımı uzun vadeli planlayın ve planlanmamış arıza süreleri riskini minimuma indirin. Sensörlerden altyapıya ve IT destekli veri değerlendirmeye kadar size her şeyi tek bir kaynaktan sunuyoruz.
Performans
3D kamera, mesafe sensörü veya pozisyon sensörü ve daha fazlası: Tesisinizdeki çalışma adımlarını ve geçişleri verimli bir şekilde otomatikleştirmek ve öncelikle dijitalleştirmek için size kapsamlı bir ürün portföyü sunuyoruz. Bu, basit IO-Link iletişim teknolojisi sayesinde mevcut tesislerde bile mümkün. Bu şekilde üretim rakamlarınızı yüksek tutabilir ve ideal olarak daha da iyileştirebilirsiniz.
Kalite
Son ürünün kalitesi, her bir işleme adımının hassas ayrıntılarla uygulanmasının sonucudur. Durum denetimi çözümlerimiz, sistemin ve bileşenlerinin genel durumunu sürekli olarak izlemenize yardımcı olur. Bu sayede balans bozukluğu, araçlardaki aşınma ve kaliteyi etkileyebilecek diğer faktörler erken bir aşamada tespit edilebilir ve ortadan kaldırılabilir.

Uzmanlarımızdan Tavsiye Alın

Projenizi birlikte başarı öyküsüne dönüştüreceğiz.

Bizimle iletişime geçin. Bu yolda size eşlik edelim. ifm sistem satış ekibimiz, ihtiyaçlarınızı karşılamak için stratejik danışmanlık, bireysel yazılım ve donanım çözümlerinin geliştirilmesi ve ilgili uygulamalardan diğer hizmetlere kadar, sizi tüm proje süresince destekler.