• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Senzorji pretoka
  2. Izbira po medijih
  3. Glikol

Merjenje glikolnih medijev – maks. 35%

Opombe:
Zelo primerno

Dobro primerno

Primerno

Ni primerno
 
Na voljo

Ni na voljo
Primerno do določene mere – v tem primeru se obrnite se na servisni center +386 8 380 3641
  Magnetno-induktivni Mehatronika Kalorimetrični
senzorji potopa
  Podrobnosti o izdelku Podrobnosti o izdelku Podrobnosti o izdelku

Princip merjenja

Magnetno-induktivni

Mehatronika

Kalorimetrija

Točnost

Izguba tlaka

Zaznavanje smeri

Merilnik količine (totalizator)

Mediji      

Neprevodni mediji

Kemične tekočine
nizke koncentracije,
npr. raztopina natrijevega hidroksida < 5%

Odporno na      

Temperaturna nihanja

Spremembe viskoznosti

Vsebnost zraka

Delci

Največji tlaki

Usedline

Vibracije

Namestitev      

Vhodna dolžina cevi ni potrebna

Magnetno-induktivni Posebne funkcije

Princip merjenja

Serija izdelkov

  • Serija SM

Nazivna širina (DNxx)

  • DN6...DN50

Merilno območje

  • 0,005...900l/min

Točnost

  • ± (0,8% MV + 0,2% VMR)

Temperatura medija

  • -20...90°C

Stopnja tlaka

  • 16 barov

 

Zahteva

  • Prevodnost > 20µS/cm

Panoge

  • Prehrambna industrija
  • Avtomobilska industrija
  • Robotika in avtomatizacija
  • Premični stroji
  • Voda in odpadna voda
  • Avtomatizacija ladij

Najboljše lastnosti

  • Vhodne in izhodne dolžine cevi niso potrebne
  • Izguba nizkega tlaka
  • Pripomoček za nastavljanje s prikazom polnega besedila
  • Zaznavanje/merjenje smeri pretoka
  • Delovna lučka stanja LED

Procesne vrednosti

  • Merjenje skupne količine/totalizator
  • Pretok
  • Temperatura
  • Stanje/diagnostika naprave
Mehatronika Posebne funkcije



Princip merjenja

Serija izdelkov

  • Serija SB

Nazivni premer

  • DN15...DN40

Merilno območje

  • 0,2...200l/min

Točnost

  • ± (4% MV + 1% VMR)

Temperatura medija

  • -10...180°C

Stopnja tlaka

  • Do 200barov

Zahteva

  • Brez delcev > 200µm v mediju
  • Brez močnih magnetnih polj v neposredni bližini

Panoge

  • Avtomobilska industrija
  • Robotika in avtomatizacija
  • Premični stroji
  • Pakirna industrija

Najboljše lastnosti

  • Brez vhodnih in izhodnih dolžin cevi
  • Hiter odzivni čas > 1ms
  • Temperaturno odporno do 180°C
  • Nazivni tlak 200barov
  • Temperaturna/viskozna izravnava za olje

Procesne vrednosti

  • Pretok
  • Temperatura
  • Stanje/diagnostika naprave

Kalorimetrični senzorji potopa

Posebne funkcije


Princip merjenja

Serija izdelkov

  • Serije SI, SA in SF

Nazivni premer

  • Neodvisno od DN

Merilno območje

  • Tekočina 0,04...3m/s
  • Plin 0,6...100m/s

Točnost

  • Tekočina ± (7% MV + 2% VMR)
  • Plin ± (10% MV + 2% VMR)

Temperatura medija

  • -20...90°C

Stopnja tlaka

  • Do 300barov

Zahteva

  • Upoštevati je treba vhodne in in izhodne dolžine cevi
  • Toplotno prevoden medij
  • Izogibajte se hitrim temperaturnim spremembam

Panoge

  • Avtomobilska industrija
  • Robotika in avtomatizacija
  • Vodna industrija
  • Avtomatizacija ladij
  • Prehrambna industrija

Najboljše lastnosti

  • Neodvisno od nazivnih premerov cevi
  • Izbira različnih materialov za komponente v stiku z medijem
  • Preprosta namestitev

Procesne vrednosti

  • Točkovna hitrost pretoka
  • Temperatura
  • Stanje/diagnostika naprave
  • Izračunan pretok

Platforme izdelkov -> Senzorji/merilniki pretoka