• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Cilindrični senzorji

Pri visokem tlaku ali na najmanjših mestih za namestitev

Cilindrični senzorji se uporabljajo, kjer bati pretvarjajo silo zračnega tlaka ali olja v gibanje. Ti določajo končne položaje bata cilindra. To pomaga avtomatizirati naslednji procesni korak za cilindrom in s tem optimizira zaporedje gibanja naprav ali premičnih strojev.

Lastnosti cilindričnih senzorjev


Samozaporna pritrditev za hitro nameščanje in preprosto prilagoditev

Preprosto nameščanje »spust z vrha« v režo

Primerno za najpogosteje uporabljene C- in T-reže.

Različice s spojnikom ali priključnim kablom

Široka ponudba adapterjev

Cilindrični senzorji za pnevmatske cilindre

Cilindrični senzorji se uporabljajo za zaznavanje položaja batov na pnevmatskih cilindrih. Neposredno so nameščeni na cilinder. Magnet obroča, pritrjen na bat, se zazna prek stene ohišja materiala, ki ga ni mogoče namagnetiti (npr. aluminija, medenine ali nerjavnega jekla). Namesti se lahko neposredno na cilindre s T-režo in C-režo ter tudi na cilindre s čisto linijo, cilindre s povezovalnim drogom, profilne cevi ali cilindre s trapezoidno režo z uporabo prilagajanja.

Cilindrični senzorji za hidravlične cilindre

Hidravlični cilindri se pogosto uporabljajo v premičnih strojih ali pri tehnologiji oblikovanja. Linearno premikanje se nadzoruje prek olja pod tlakom. Priključeni hidravlični ventil nadzoruje smer pretoka olja in s tem smer premikanja bata cilindra. Visoki tlaki v tem sistemu do 500 bar omogočajo premikanje celo težkih mas.