• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Flödesgivare
  2. Val efter medium
  3. Glykol

Mätning av glykolhaltiga medier – max. 35%

Obs:
Mycket väl lämpad

Väl lämpad

Lämpad

Inte lämpad
 
Tillgänglig

Inte tillgänglig
Delvis lämplig – kontakta servicecentret på 031-750 23 00@ i detta fall.
  Magnetisk-induktiv Mekatronisk Kalorimetriska
doppgivare
  Produktdetaljer Produktdetaljer Produktdetaljer

Mätprincip

Magnetisk-induktiv

Mekatronisk

Kalorimetrisk

Noggrannhet

Tryckförlust

Riktningsdetektering

Mängdmätare (totalisator)

Media      

Icke-ledande medier

Kemiska vätskor
med låg koncentration,
t.ex. natriumhydroxidlösning < 5%

Resistent mot      

Temperaturvariationer

Viskositetsförändringar

Luftinnehåll

Partiklar

Trycktoppar

Avlagringar

Vibrationer

Installation      

Inloppsrörlängd krävs inte

Magnetisk-induktiv Särskilda funktioner

Mätprincip

Produktserier

  • SM-serier

Nominell storlek (DNxx)

  • DN6...DN50

Mätområde

  • 0,005...900 l/min

Noggrannhet

  • ± (0,8% MV + 0,2% VMR)

Medietemperatur

  • -20...90°C

Tryckvärde

  • 16 bar

 

Villkor

  • Konduktivitet > 20 µS/cm

Branscher

  • Livsmedelsindustri
  • Fordonsindustri
  • Robotik och automation
  • Arbetsmaskiner
  • Vatten och avloppsvatten
  • Fartygsautomation

Höjdpunkter

  • Inlopps- eller utloppsrör krävs inte
  • Låg tryckförlust
  • Anpassningsstöd med fulltextdisplay
  • Detektering/mätning av flödesriktningen
  • Driftstatuslysdiod

Processvärden

  • Mätning av total kvantitet/totalisator
  • Flöde
  • Temperatur
  • Enhetsstatus/diagnostik
Mekatronisk Särskilda funktioner



Mätprincip

Produktserier

  • SB-serier

Nominell diameter

  • DN15...DN40

Mätområde

  • 0,2...200 l/min

Noggrannhet

  • ± (4% MV + 1% VMR)

Medietemperatur

  • -10...180°C

Tryckvärde

  • Upp till 200 bar

Villkor

  • Inga partiklar > 200 µm i mediet
  • Inga kraftiga magnetfält i omedelbar närhet

Branscher

  • Fordonsindustri
  • Robotik och automation
  • Arbetsmaskiner
  • Förpackningsindustri

Höjdpunkter

  • Inga inlopps- eller utloppsrörlängder
  • Snabb responstid > 1ms
  • Temperaturresistent upp till 180°C
  • Nominellt tryck t.o.m. 200 bar
  • Temperatur-/viskositetskompensation för olja

Processvärden

  • Flöde
  • Temperatur
  • Enhetsstatus/diagnostik

Kalorimetriska doppgivare

Särskilda funktioner


Mätprincip

Produktserier

  • SI-, SA- och SF-serie

Nominell diameter

  • Oberoende av DN

Mätområde

  • Vätska 0,04...3 m/s
  • Gas 0,6...100 m/s

Noggrannhet

  • Vätska ± (7% MV + 2% VMR)
  • Gas ± (10% MV + 2% VMR)

Medietemperatur

  • -20...90°C

Tryckvärde

  • Upp till 300 bar

Villkor

  • Hänsyn måste tas till inlopps- och utloppsrörlängder
  • Termiskt konduktivt medium
  • Undvik snabba temperaturförändringar

Branscher

  • Fordonsindustri
  • Robotik och automation
  • Vattenindustri
  • Fartygsautomation
  • Livsmedelsindustri

Höjdpunkter

  • Oberoende av nominell rörstorlek
  • Urval av diverse material för komponenter i kontakt med mediet
  • Enkel inställning

Processvärden

  • Punktflödeshastighet
  • Temperatur
  • Enhetsstatus/diagnostik
  • Beräknat flöde

Produktplattformar -> Flödesgivare/flödesmätare