- Teknologier
- ifm io-key
io-key – Centraliserad övervakning av givardata i små eller decentraliserade applikationer
Dina fördelar
Plug & play-övervakning: Givarstyrd anläggningsövervakning utan nätverksplanering eller kabeldragning. |
|
Övervaka det som är viktigt Ta emot larm via text eller e-post när det uppstår problem. |
|
Enkel installation: Spänningsförsörjning och ett tillgängligt GSM-nätverk – det är allt som io-key behöver. |
|
Hög flexibilitet: |
|
Effektiv: Låga kostnader i jämförelse med andra industriella molnlösningar. |
Installationen sparar tid och pengar
Med io-key satsar du rätt från början på en lätthanterlig, dock kraftfull form av process- och anläggningsövervakning. En elanslutning och ett tillgängligt GSM-nätverk - det är allt io-key behöver för att överföra data från de anslutna IO-Link-givarna till molnet. Systemet kräver ingen komplicerad anslutning till ett företagsnätverk eller till en styrenhet.
- Anslut till spänningsförsörjning
- Anslut upp till 2 IO-Link-kompatibla givare
- Registrera! Klart!
Praktisk: larmfunktion via e-post eller sms, automatiska rapporter
Den översiktliga instrumentpanelen tillåter användaren att med endast få klick sätta gränsvärden för de anslutna givarna. Ifall dessa gränsvärden överskrids kommer användaren att bli larmad via e-post eller sms. Dessutom kan alla typer av data sammanfattas och exporteras automatiskt i formulär eller rapporter.
Kraftfull: robust hölje, stort urval av givare
Oavsett om det gäller användningen i en dammig miljö eller utomhus, tack vare skyddsklassen IP65 är io-key den perfekta lösningen för alla applikationstyper. Tack vare två givaranslutningar kan ett stort antal olika övervakningsscenarier implementeras. ifm har många olika IO-Link-givare på lager för just detta ändamål.
Hur ofta behöver du information?
Upp till 4 olika överföringsintervall är möjliga:
- En gång om dagen → För dagliga förfrågningar såsom nivåer eller nivåpunkter.
- Varje timme → Exempelvis vid övervakning av status eller temperaturvärden.
- Varje minut→ För frekventa frågor såsom positionsdetektering eller maskinvärden.
- Var 10:e sekund → Idealiskt för kritiska frågor såsom förebyggande underhåll.
Hitta priser för dataöverföring som passar dina behov:
Övervakningen av decentraliserade processer och installationer kan vara så här enkel.
Flödesövervakning vid pumpstationerna
Med io-key kan du enkelt hålla ett öga på funktionen hos avlägsna eller mobila pumpstationer. En larmfunktion rapporterar omedelbart eventuella avvikelser från det förinställda värdet så att den nödvändiga pumpeffekten snabbt kan återställas.
Nivåmätningar i tankar
Silos, tankar för skrivarbläck eller betongtillsatser har en sak gemensamt: de måste återfyllas innan de är helt tomma. Leverantörer som utrustar sina kunders tankar med io-key kan garantera en pålitlig och oavbruten produktförsörjning. När en definierad nivå har uppnåtts kan logistiksystemet automatiskt starta återfyllningen. En stor kvalitetsförbättring!
Förebyggande underhåll på avlägsna maskiner
Ventilatorer i decentraliserade kylmagasin eller lagerlokaler kan övervakas med hjälp av io-key, likaså går det att övervaka separata motorer eller pumpar, t.ex. inom det automatiserade jordbruket. Skadade lager, obalans och tecken på en förestående maskinskada kan upptäckas av vibrationsgivare och rapporteras till den centrala instrumentpanelen via io-key. Detta förhindrar ett oplanerat avbrott av arbetsprocesser medan produktkvaliteten kan upprätthållas tack vare konstanta lagringsvillkor.
Inte övertygad ännu?
Tills nu har det varit mycket tidsödande och dyrt att utrusta fjärrsystem för övervakning med givare för att kunna analysera signalerna i efterhand.
Produktchef Michael Strauss visar hur snabbt och enkelt du kan göra detta med io-key.