- ifm mate
- Applikationer
En mate för tre applikationer.
Har du andra idéer eller krav?
Vi hjälper dig gärna med rådgivning för individuella lösningar med vårt assistanssystem.
Varför behöver du ifm mate
Kan integreras i standardarbetsflödet
Manuella arbetsprocesser kan standardiseras och avvikelser upptäcks omedelbart
Signifikant reducering av utbildningstiderna
Reducerade tidskrävande och kostnadsintensiva inlärningsfaser och istället snabbare värdeskapande
Säker hantering av en lång rad olika varianter
Mindre individuell förberedelsetid tack vare att monteringsguider kan hämtas direkt, även för små batcher
Högre nöjdhet hos medarbetarna
Märkbar lättnad för medarbetarna tack vare situationsanpassad presentation av information