Senzori de viziune pentru recunoașterea și evaluarea obiectelor și a scenelor.
Performanța unui sistem de procesare a imaginii cu simplitatea unui senzor
În tehnologia automatizărilor, senzorii de viziune sunt în prezent nu doar o parte integrantă a asamblării, producției și controlului calității, ci și un mijloc de creștere a eficienței. Aceștia sunt camere de luat vederi cu evaluare specifică aplicației, adică ochi electronici fiabili, la costuri reduse și cu un grad ridicat de integrare.
De la cameră la senzor
. Cu doar câțiva ani în urmă, pentru realizarea acestui lucru erau necesare sisteme de camere cu preț ridicat. Datorită inovațiilor tehnologice și a scăderii continue a prețurilor componentelor, au putut fi implementate tot mai multe funcții inteligente la costuri reduse în dispozitive tot mai mici.
Senzorii de viziune compacți nu numai că înlocuiesc sistemele de camere, dar oferă și opțiuni de aplicații suplimentare. De exemplu, aceștia sunt utilizați pentru a detecta obiecte care au poziții sau forme variabile, înlocuind senzorii de proximitate complecși sau soluțiile cu senzori multipli, cum ar fi punțile de senzori utilizate pentru verificarea integralității paleților sau a lăzilor.
Ușor de integrat
Una dintre caracteristicile distinctive ale senzorilor de viziune este simplitatea lor. În timp ce sistemele de procesare a imaginilor pot fi integrate, de obicei, în procesul de producție doar de către personal calificat sau de către specialiști externi costisitori, senzorii de viziune pot fi utilizați fără cunoștințe prealabile datorită naturii lor specifice aplicației. Motto-ul nostru de bază este „setarea ușoară a parametrilor” în locul unei „programări” complexe. Blocuri funcționale gata de utilizare vin în sprijinul integrării în PLC. O interfață de proces Ethernet este utilizată pentru transmiterea datelor, setarea parametrilor și întreținerea la distanță. De asemenea, toate unitățile au ieșiri de comutare pentru a semnala testarea cu succes. Astfel, senzorii de viziune oferă aceeași ușurință de utilizare ca și senzorii binari.
Robust și compact
Un alt avantaj: Datorită gradului lor ridicat de protecție și a intervalelor largi de temperatură, senzorii de viziune ifm pot fi aduși, în adevăratul sens al cuvântului, foarte aproape de ceea ce se întâmplă cu adevărat. De asemenea, aceștia se disting printr-un grad deosebit de ridicat de integrare. Spre deosebire de soluțiile complexe de camere, toate componentele necesare, cum ar fi iluminarea, optica, componentele electronice de evaluare și logica de ieșire, sunt integrate în carcasa industrială. Sarcini precum controlul calității, monitorizarea completitudinii sau citirea codurilor 1D și 2D pot fi realizate cu ușurință și la costuri reduse cu ajutorul senzorilor de viziune ifm.
Competență în soluții specifice pentru aplicații specifice
Alegerea corectă este decisivă
Senzor de viziune - Dualis Tip O2D
Detectarea și inspecția obiectelor acum într-un singur dispozitiv.
Fie că este vorba de detectarea conturului sau de analiza BLOB, noul senzor de viziune 2D O2D poate implementa o varietate de aplicații de verificare a erorilor și de inspecție de-a lungul întregului proces de fabricație.
Cititor de coduri - tip de identificare O2I
În prezent, codurile de bare sunt utilizate pe scară largă și pot fi înțelese ca stiluri de caractere care trebuie citite de la dreapta la stânga. Codurile 2D codifică informațiile din zonă. Asemănător unui puzzle de domino, sunt transmise informații neechivoce care sunt citite de senzorul de viziune O2I.
Senzor 3D - Recunoașterea obiectelor 3D de tip O3D
. Asemănător unui pat de cuie, senzorul 3D O3D scanează scena curentă în profunzime. Aceste peste 23.000 de valori de distanță măsurate pot fi utilizate pentru a crea o multitudine de senzori virtuali, de exemplu pentru a verifica dacă o ladă este plină cu orice fel de sticle.