• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Senzori de debit
  2. Selecție în funcție de agent
  3. Gaze

Măsurarea agenților gazoși

Note:
Foarte adecvat

Bine adecvat

Adecvat

Inadecvat
 
Disponibil

Indisponibil
  Adecvat într-o anumită măsură - în cazul acesta, vă rugăm să contactați centrul de service, la 0040 269 224550.
  Senzori în linie
calorimetrici
Senzori de imersiune
calorimetrici
  Detalii privind produsul Detalii privind produsul

Principiul de măsurare

Calorimetric

Calorimetric

Precizia

Pierderea presiunii

Detectarea direcției

Contor pentru cantitate (totalizator)

Agent    

Agent neconductiv

Lichide chimice
de concentrație redusă,
de ex. soluție de hidroxid de sodiu < 5 %

Rezistent la    

Fluctuațiile de temperatură

Modificările vâscozității

Conținutul de aer

Particule

Vârfuri de presiune

Depuneri

Vibrații

Instalarea    

Nu este necesară nicio lungime a conductei de admisie

Senzori în linie calorimetrici Caracteristici speciale



Principiul de măsurare

Seriile de produse

  • Seria SD

Domeniu de măsurare

  • 0,2...200l/min

Secțiune transversală

  • 1/2"...1 1/2"

Temperatura agentului

  • -10...100°C

Treaptă de presiune

  • 40 bari

Cerințe

  • Lungimile conductelor de admisie și evacuare trebuie luate în considerare
  • Agent termoconductiv
  • Evitarea modificărilor rapide ale temperaturii

Industrii

  • Industria autovehiculelor
  • Robotică și automatizare
  • Automatizarea navelor
  • Industria alimentară

Particularități

  • Precizie mare de măsurare
  • Dinamică mare de măsurare
  • Pierdere redusă a presiunii

Valori de proces

  • Măsurarea cantității totale/totalizator
  • Debit
  • Temperatură
  • Treaptă de
  • Starea dispozitivului/diagnosticare

Senzori de imersiune calorimetrici

Caracteristici speciale


Principiul de măsurare

Seriile de produse

  • Seriile SI, SA și SF

Diametrul nominal

  • Independent de DN

Domeniu de măsurare

  • Lichid 0,04...3 m/s
  • Gaz 0,6...100 m/s

Precizia

  • Lichid ± (7% MV + 2% VMR)
  • Gaz ± (10% MV + 2% VMR)

Temperatura agentului

  • -20...90°C

Treaptă de presiune

  • Până la 300 bar

Cerințe

  • Lungimile conductelor de admisie și evacuare trebuie luate în considerare
  • Agent termoconductiv
  • Evitarea modificărilor rapide ale temperaturii

Industrii

  • Industria autovehiculelor
  • Robotică și automatizare
  • Industria apei
  • Automatizarea navelor
  • Industria alimentară

Particularități

  • Independent față de diametrele nominale ale conductei
  • Selecție de materiale diferite pentru componentele aflate în contact cu agentul
  • Configurare simplă

Valori de proces

  • Viteza exactă a debitului
  • Temperatură
  • Starea dispozitivului/diagnosticare
  • Debitul calculat

Platforme de produse -> Senzori de debit/ debitmetre