- Prezentare generală
- Lămpile de semnalizare și turnurile de lumină
Lămpi de semnalizare cu LED-uri și turnuri de lumină
ifm utilizează tehnologia modernă cu LED-uri RGB, cu durată de funcționare îndelungată, pentru lămpile și turnurile de semnalizare care oferă cel puțin 7 valori cromatice diferite. Întrucât atât luminozitatea, cât și frecvența de clipire sunt reglabile, pot fi implementate numeroase stări de funcționare sau mesaje de stare chiar și cu o lampă de semnalizare cu un singur segment. Turnul de semnalizare cu 5 segmente și turnul de semnalizare cu 20 de segmente pot fi utilizate, de asemenea, pentru a vizualiza condițiile complexe ale instalației, precum și secvențele de proces sau nivelurile rezervoarelor.
Lămpile și turnurile de semnalizare pot fi configurate individual. Acest lucru se poate face în mod convenabil prin IO-Link sau, la unele modele, și prin intermediul butonului de setare a parametrilor. Accesoriile de montare cuprinzătoare sporesc și mai mult domeniul de utilizare, astfel încât o gamă largă de aplicații poate fi acoperită cu un singur tip de lampă.
Cuprins
Datorită tehnologiei LED RGB, lampa de semnalizare poate fi adaptată în mod individual (permanent aprinsă, rată de intermitență redusă, rată de intermitență ridicată, culori diferite). Acest lucru permite reducerea varietății tipurilor și păstrarea stocurilor. Lampa poate fi setată în diferite moduri de funcționare, de exemplu, un mod analogic pentru indicarea nivelului.
Un alt mare avantaj al lămpilor de semnalizare și al turnurilor luminoase ifm este vizibilitatea lor la distanțe mari, chiar și în medii luminoase. Acest lucru este posibil datorită capacului de plastic întunecat de pe segmentele de afișare.
Pe lângă lămpile și turnurile de semnalizare pur optice, ifm oferă și modele care emit un semnal acustic prin intermediul unei sonerii pentru a crește și mai mult perceptibilitatea unei stări. Șapte secvențe de tonuri diferite, de exemplu, permit identificarea fiabilă a sistemului de semnalizare printre mai multe sisteme dintr-o încăpere.
Un accesoriu este furnizat împreună cu dispozitivul. În plus, este disponibilă o versiune cu o bază de fixare care permite montarea în poziții înălțate. Această bază de fixare poate fi rotită cu 90 de grade, astfel încât este posibilă montarea pe perete fără alte accesorii. În plus, sunt disponibile accesorii pentru montarea pe stâlp.
Modul IO-Link
Atunci când lampa detectează o comunicare IO-Link, aceasta va porni automat modul IO-Link. În modul IO-Link, lampa poate fi configurată și, de asemenea, controlată prin intermediul comunicării de date de proces între masterul IO-Link și lampă.
Utilizatorul poate controla culoarea și frecvența de clipire a lămpii, precum și semnalul sonor al soneriei, poate porni și opri soneria și poate citi starea butonului de feedback din partea superioară a lămpii.
Modul SIO: Modul pornit/oprit
În timpul setării parametrilor prin IO-Link, utilizatorul poate selecta un mod. Dacă se selectează „Modul pornit/oprit” și comunicarea IO-Link este întreruptă, lampa va porni automat în modul SIO.
În „Modul pornit/oprit”, utilizatorul poate selecta o iluminare diferită pentru fiecare intrare a lămpii.
Culoarea, frecvența de clipire și intensitatea pot fi setate pentru fiecare intrare. Atunci când semnalul de intrare trece la semnal înalt, lampa va funcționa conform configurației. Dacă un semnal ridicat este simultan pe două intrări, intrarea „LED-A” va avea prioritate mai mare decât intrarea „LED-B” sau „LED-C”.
Un parametru separat definește dacă pinul 4 IO-Link al conectorului este utilizat ca intrare pentru a porni soneria sau ca ieșire pentru a indica starea butonului de reacție.
Modul SIO: Modul RGB
În timpul setării parametrilor prin IO-Link, utilizatorul poate selecta un mod. Dacă este selectat „Modul RGB” și comunicarea IO-Link este întreruptă, lampa va porni automat în modul SIO.
În „modul RGB”, cele trei intrări digitale au o funcție fixă. Aici, fiecare intrare este atribuită uneia dintre cele trei culori primare „roșu, verde, albastru”.
Dacă la intrarea LED-A este un semnal ridicat, lampa va fi roșie. Dacă la intrarea LED-B este un semnal ridicat, lampa va fi verde. În cazul în care există un semnal ridicat la ambele intrări, LED-A ȘI LED-B, se va utiliza combinația roșu ȘI verde = galben.
ifm oferă două game diferite de turnuri de semnalizare: Versiuni cu interfață IO-Link și versiuni cu interfață IO-Link ȘI intrări digitale pentru a controla fiecare segment
. Cu ajutorul interfeței IO-Link, puteți controla fiecare segment într-un mod foarte rapid și flexibil. Puteți modifica culoarea, intensitatea luminii și frecvența de clipire.
Pentru anumite versiuni, sunt disponibile intrări digitale suplimentare pentru a controla segmentele LED și soneria. Acest lucru înseamnă că turnul luminos poate fi utilizat și în sisteme convenționale fără o interfață IO-Link.
Setarea parametrilor fără IO-Link
Datorită unui buton de setare, unele versiuni ale turnului luminos pot fi setate fără IO-Link în trei pași simpli.
Cu ajutorul butonului de setare a parametrilor pot fi setate următoarele proprietăți pentru fiecare segment LED:
- Culoare (roșu, verde, portocaliu, albastru, violet, turcoaz, alb, galben, oprit)
- Frecvența (permanent pornit, rată de intermitență scăzută lentă/medie/rapidă, rată de intermitență ridicată lentă/medie/rapidă)
- Luminozitate (100%, 75%, 50%, 25%)
Setarea parametrilor cu IO-Link
Alternativ, lămpile și turnurile de semnalizare pot fi configurate în mod convenabil prin IO-Link. Astfel, este posibilă salvarea și încărcarea seturilor de parametri. În funcție de model, sunt disponibile până la trei moduri de funcționare.
Modul pornit/oprit
În modul Pornit/Oprit, culorile segmentelor pot fi definite în avans și apoi activate sau dezactivate individual. În plus, fiecare segment poate fi setat la nivel de culoare, frecvență de clipire și intensitate.
Modul RGB
Modul RGB permite lămpilor de semnalizare să își folosească întreaga gamă de funcții. Aici, fiecărui bit de date îi este atribuită una dintre cele trei culori de bază „roșu, verde, albastru”, ceea ce permite combinarea culorii necesare pentru fiecare segment prin scrierea datelor ciclice.
Modul analogic
Modul analogic este disponibil numai cu turnurile de semnalizare cu 5 segmente și vizualizează o valoare între 0...100% în tipuri de afișaj preconfigurate.
Datorită celor 20 de LED-uri controlabile individual, acest turn de lumină oferă cea mai mare flexibilitate posibilă. Turnul de lumină cu 20 de LED-uri poate fi operat exclusiv prin IO-Link și oferă o varietate de posibilități cu două moduri diferite. Cu toate acestea, ambele moduri pot fi suprascrise cu băncile predefinite de utilizator.
Modul pornit/oprit/modul de lumină de semnalizare
În modul de lumină de semnalizare, pot fi definite până la 5 segmente. Segmentele pot varia ca dimensiune, culoare și tip de afișare (de exemplu, lumină permanentă sau intermitentă). Dimensiunea segmentelor poate fi definită de cele 20 de LED-uri care pot fi controlate individual. De exemplu, importanța unei singure stări poate fi indicată prin setarea unui segment mare format din 16 LED-uri și a două segmente mici formate din 2 LED-uri fiecare. Pentru a separa vizual segmentele unul de celălalt și pentru a obține o vizibilitate mai bună, este posibilă, de asemenea, oprirea ultimului LED al fiecărui segment și, astfel, utilizarea acestuia ca separator.
Modul analogic/modul de măsurare a nivelului
Modul de măsurare a nivelului poate fi utilizat pentru a afișa o valoare analogică sub forma unei histograme. Direcția de afișare poate fi selectată între „De jos în sus” și „De sus în jos”. Pentru fiecare dintre cele 20 de elemente, se poate defini o culoare, precum și tipul de afișare (de exemplu, lumină permanentă sau intermitentă). Pentru o percepție optimă în toate condițiile ambientale, se poate regla, de asemenea, intensitatea LED-ului și, pentru versiunile cu sonerie, volumul.
Număr de articol 1-segment |
Număr de articol 3-segment |
Număr de articol 5-segment |
Număr de articol 20-LED |
Control prin intrări digitale |
Control prin IO-Link |
Baza de montaj |
Sonerie |
Buton de feedback |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DV1300 |
DV1500 |
|
|||||
|
DV1310 |
DV1510 |
|
|||||
DV2120 |
DV1320 |
DV1520 |
|
|||||
DV2121 |
|
|
|
|||||
DV2130 |
DV1330 |
DV1530 |
|
|||||
DV2131 |
|
|
|
|||||
|
DV2300 |
DV2500 |
DV2900 |
|||||
|
DV2310 |
DV2510 |
DV2910 |
|||||
|
DV2320 |
DV2520 |
DV2920 |
|||||
|
DV2330 |
DV2530 |
DV2930 |