- Senzori cu ultrasunete
- Gama de produse
- Senzori inductivi complet metalici
Senzori complet metalici robuşti pentru medii dificile
Uz universal Fiabilitate şi versatilitate: Poate fi folosit pentru măsurarea nivelului de umplere şi detectarea obiectelor. |
|
Rezistență crescută Rezistent la factorii externi datorită IP69K şi a carcasei sale din oțel inox de înaltă calitate. Montaţi şi gata! |
|
De departe cei mai buni Detectarea fără contact chiar şi a obiectelor dificile până la o distanţă de 2,5 metri. |
|
Vedere constantă asupra procesului Măsurare continuă a distanţei pentru transparență maximă şi abilitate de reacţionare mai rapidă, dacă este necesar. |
Chiar dacă nu există un contact direct cu agentul, vaporii și fumul agresiv pot afecta în mare măsură funcționarea și durata de viață a unui senzor. Suprafaţa senzorului de la unităţile standard este neprotejată, iar astfel susceptibilă la contactul cu agenţi, cum ar fi agenţi de curăţare, lichide de răcire sau lubrifianți. Senzorii cu ultrasunete complet metalici sunt compuşi dintr-o carcasă din oțel inox, iar astfel sunt protejaţi de orice influenţe. Chiar şi conectorul este realizat din oțel inox de înaltă calitate. Astfel, senzorul este rezistent la influențele externe și beneficiază de o durată de utilizare extinsă.
Senzorul este completat de o interfață IO-Link, care permite setarea şi citirea altor parametrii şi date ale diagnosticării suplimentar faţă de valoarea distanței.
Valoare adăugată datorită IO-Link:
- Unda de sunet poate fi ajustată în funcţie de aplicaţie
- Setare cu uşurinţă a parametrilor
- Transmiterea valorii măsurate cu precizie milimetrică
- Posibilități de diagnosticare: de ex. contor pentru orele de funcționare şi calitatea eco-ului
Senzori ultrasonici complet metalici pentru măsurarea nivelului
Provocări de curățare în sectorul alimentar
- Deteriorări cauzate de curățarea la presiune înaltă și cu abur
- Agenții de curățare pot dizolva garniturile de etanșare de pe senzor
- Zona de conectare reprezintă un punct slab
Avantaje cu senzori ultrasonici complet metalici
- Carcasa integrală din oțel inoxidabil de înaltă calitate în IP 69K protejează în mod fiabil împotriva curățării la presiune înaltă și cu aburi
- Capul senzorului fabricat din oțel inoxidabil durabil este rezistent la agenți de curățare agresivi
- Ștecherul din oțel inoxidabil rezistă la orice presiune externă
Provocări cu substanțe chimice, uleiuri și gaze
- Deteriorări cauzate de punctele slabe ale senzorului, de exemplu, butoanele de comandă
- Umflarea garniturii de plastic din cauza influenței uleiurilor – Produsele chimice pot pătrunde în unitate și pot deteriora componentele electronice
- Ștecherul poate fi deteriorat, de exemplu, de dezinfectanți
Avantaje cu senzori ultrasonici complet metalici
- Reglabilitatea prin IO-Link ne permite să renunțăm la punctul slab reprezentat de buton
- Capul senzorului acoperit cu oțel inoxidabil protejează unitatea împotriva pătrunderii substanțelor chimice, a altor lichide sau a vaporilor
- Ștecherul din oțel inoxidabil rezistă la orice presiune externă