• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Recunoaștere obiect 3D
  2. Senzor O3D
  3. Aplicații
  4. Măsurare nivel

Măsurare nivel

Măsurare fotoelectrică 3D a nivelului și detectare a nivelului punctului

Senzori 3D cu tehnologie PMD

  • Măsurare continuă a suprafețelor neuniforme
  • Determină valorile minimă, maximă sau medie
  • Învățare a diferitelor forme de rezervoare
  • Structurile care interferează sunt suprimate
  • Detectare fără contact a mediilor opace pentru niveluri de până la 10 m

Configurare flexibilă
Sistemul detectează produse solide, opace solide și în vrac din rezervoare, silozuri sau pâlnii cu înălțimi de până la 10 m. Senzorul O3D detectează în mod fiabil înălțimea încărcăturii în echipamente pentru manipulare mecanică, spre ex. benzi, și pentru încărcarea paleților. Senzorul determină nivelul prin intermediul unui fundal definit și transmite și transmite valoarea de proces prin intermediul unei ieșiri analogice sau digital și imun la zgomot prin intermediul interfeței de proces Ethernet. Alternativ, O3D poate fi utilizat ca un comutator de nivel punct.
Segmentul de măsurare al senzorului poate fi adaptat la forma rezervorului respectiv. Agitatoarele și alte atașamente pot fi suprimate prin intermediul "regiunilor de excludere". Diferite forme de rezervoare, cum ar fi pâlniile, silozurile sau chiar benzile înclinate pot fi recunoscute de către senzor.
Acest lucru înseamnă că pentru produsele vrac, nivelul mediu este indicat chiar dacă există grămezi conice sau adâncituri.