• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. M18-Cube: Economie de spațiu datorită carcasei ifm
  2. Tehnologia senzorilor pmd

Senzor laser de distanță cu tehnologie pentru durata emisiei pentru o măsurare de precizie

Cele mai importante caracteristici dintr-o privire:

  • Detecție fiabilă a distanței fotoelectrice de la o distanţă mare
  • Rezistență foarte bună la reflexie și suprimare a fundalului pentru o declanşare sigură
  • Precizie ridicată pentru detectarea pieselor mici
  • Măsurare independentă de culoare, chiar și la suprafețele dificile
  • Versiuni cu protecție laser clasa 1 sau 2

Principiul de funcționare

Senzorul folosește laserul pentru a transmite o undă de lumină modulată, care este reflectată înapoi de obiectul de măsurat. Poziția de fază a semnalului recepționat de lumină reflectată este comparată cu poziția de fază a luminii transmise. Pe baza deplasării fazei, adică „distanța” dintre crestele de undă, se determină durata de emisie a luminii și se calculează distanța dintre senzor și obiect.

Precizia este mai mică decât un milimetru

Senzorii PMD de la ifm utilizează un design „sistem în cip”: Atât elementul senzorului, cât și electronica pentru evaluarea semnalului sunt integrate într-un singur cip de siliciu numit Dispozitivul de mixaj fotonic (PMD). Avantajul: Acest design inovativ ifm oferă o precizie de măsurare ridicată într-o carcasă compactă, compatibilă industrial - la o fracțiune din prețul sistemelor convenționale.

Datorită spotului de lumină extrem de mic, senzorii sunt potriviți perfect pentru detectarea pieselor mici, de ex. în aplicațiile care testează erori.

Detectarea suprafețelor dificile a fost simplificată

Ce este deosebit de special în ceea ce privește tehnologia PMD: Senzorii PMD măsoară distanța indiferent de culoarea suprafeței. Chiar și sursele de lumină ambientală, suprafețele reflectorizate, suprafețele umectate cu peliculă de ulei sau obiectele foarte întunecate nu reprezintă o problemă. Unghiul de impact al obiectului poate fi de până la 20 de grade.

Senzorii PMD {senzorii detectează obiecte cu clasa de protecție cu laser 1, care nu este critică pentru ochi. Funcționarea sigură este realizată prin rezistența excelentă la reflecție, suprimarea fundalului și creșterea mare în exces. Punctul de comutare este setat cu ușurință și cu o precizie de un milimetru cu ajutorul unei comenzi foarte manevrabile cu 3 butoane sau, alternativ, prin IO-Link. Acesta permite, de asemenea, furnizarea valorii curente a distanței.