- Senzori capacitivi în funcție de aplicație
- Domenii explozive
Utilizarea în zone periculoase
Senzor | Carcasă | Design electric | Distanța de detectare | Aprobare | Puncte de avut în vedere |
---|---|---|---|---|---|
KG |
M18 | • DC NAMUR | • 8 mm | • ATEX II 1D • ATEX II 1G • CE • CCC • IECEx |
|
KI |
M30 |
• CC PNP |
• 15 mm |
• ATEX II 1D |
|
KX |
M34 | • DC NAMUR | • 15 mm |
• ATEX II 1D |
|
KD |
105 x 80 x 42 mm |
• DC PNP |
• 60 mm | • ATEX II 3D • CE |
|