- Beneficiile IO-Link
- Prezentarea generală a sistemului
- Industria de proces
IO-Link în industria de procesare
Detectarea nivelului
Senzorii de nivel LMT sunt folosiți într-o aplicație cu rezervor. Acestea detectează și semnalează când nivelul dintr-un rezervor scade sub sau depășește limitele stabilite. De asemenea, acestea previne condițiile de funcționare uscate a pompelor. În mod uzual, ieșirea de comutare va fi "activă" dacă este prezent un agent și "inactiv" dacă nu există agent.
Valoare adăugată cu IO-Link:
Folosind IO-Link, sunt accesibile informații suplimentare. Cu IO-Link, valoarea reală a procesului digital este disponibilă pentru a diferenția între medii simple, cum ar fi apa sau laptele, și de a suprima acumularea sau formarea de spumă. De exemplu, aceste funcții pot fi utilizate pentru a determina conținutul curent al rezervorului și pentru a implementa un proces eficient de curățare. Senzorul detectează când apa pură este în rezervor. Procesul de clătire poate fi oprit și următorul proces de producție poate fi început imediat pentru a maximiza timpul de producție.
Măsurarea continuă a nivelului rezervorului
Senzorul de presiune PI oferă o ieșire analogică de 4… 20 mA și o ieșire de comutare. Cu toate acestea, semnalele analogice tradiționale pot fi predispuse la tulburările EMC. În plus, valoarea detectată a senzorului este convertită de mai multe ori în date analogice și digitale în drumul către PLC. Conversiile provoacă inexactități de măsurare. Valoarea primită de PLC diferă de valoarea reală determinată de senzor.
Vârfurile de înaltă și joasă presiune sunt stocate în senzor, dar nu au acces direct la sistemul de comandă.
Valoare adăugată cu IO-Link:
Cu IO-Link, valoarea presiunii determinate este transmisă într-o formă pur digitală - fără conversii sau scalare - de la senzor la PLC și la infrastructura IT. Semnalul digital nu este predispus la tulburări EMC. Valoarea măsurată este transmisă cu exactitate sistemului de comandă și software-ului, fără pierderi de precizie.
Prin preluarea valorilor de presiune ridicate și joase ale senzorului prin intermediul software-ului, orice vârf de presiune și scurgere poate fi monitorizat direct. Vârfurile de presiune pot avea un impact direct asupra funcției senzorului. În plus, calitatea produsului poate fi redusă dacă se depășește sau nu se atinge limita de presiune.
Măsurarea temperaturii redundante pentru pasteurizatori
În timpul producției de produse lactate, este de mare importanță menținerea temperaturilor corecte. Funcțiile de auto-monitorizare și diagnosticare ale emițătoarelor de temperatură TCC ale IFM asigură că procesul se desfășoară fără probleme. Senzorul TCC este primul senzor cu detecție a deviației pentru industria alimentară. Acest lucru este posibil deoarece senzorul are două elemente de măsură independente, cu caracteristici diferite, care ajută la detectarea rapidă și fiabilă a deviației senzorului. Când apare o deviație, un semnal de avertizare este transmis către PLC.
Valoare adăugată cu IO-Link:
IO-Link permite monitorizarea ambelor elemente de temperatură TCC. În plus, o a treia valoare, care este media ambelor valori, este transmisă sistemului de comandă. Aceasta înseamnă că trei semnale diferite de temperatură pot fi transmise și monitorizate printr-un singur cablu. Semnalele de temperatură redundante permit detectarea personalizată a derivării pe baza procesului mașinii și oferă o soluție fiabilă, în cazul în care calibrarea senzorului este redusă.
Monitorizarea apei de răcire în fabrică
Sistemul de răcire are o importanță deosebită pentru funcționarea corectă a unui cuptor industrial. Aceasta se aplică atât duratei de viață și siguranței mașinii, cât și calității produselor fabricate. Pentru a menține temperatura la un nivel precis și constant, trebuie monitorizați îndeaproape câțiva parametri ai apei de răcire, cum ar fi temperatura și debitul. În structurile de măsurare convenționale, acest lucru necesită mai mulți senzori și puncte de instalare în întreaga mașină.
Valoare adăugată cu IO-Link:
Folosind IO-Link, debitmetrul magnetic-inductiv SM al IFM transmite trei valori relevante printr-un cablu standard cu 3 fire: debitul, temperatura și cantitatea totală determinată (totalizator). Acest lucru elimină necesitatea de mai multe carduri analogice costisitoare, accesorii de conductă, puncte de terminare necesare și inventar excesiv de stoc.