Senzori inductivi complet metalici
Cele mai importante avantaje dintr-o privire:
- Rezistență la șocuri, vibrații și impact de până la 1 joule sau 4 jouli pentru versiunea ATEX
- Rezistență mare la pătrundere față de lichide de răcire, lubrifianți sau agenți de curățare agresivi mulțumită clasei de protecție IP 65 până la IP 69K
- Rezistență la șocuri termice și carcasă din oțel inoxidabil de calitate superioară pentru condiții dificile din industria alimentară
- Valori precise ale distanței și întreținere țintită cu senzorii IO-Link de măsurare
- Versiuni cu strat anti-aderent pentru a preveni lipirea zgurii de sudură
- Design mic și montaj fără distanță minimă pentru spațiile înguste
Nu necesită lucrări de întreținere și fiabilitate crescută chiar și în condiții extreme
Senzorii complet metalici sunt folosiți dacă o aplicație necesită un design mecanic special. Indiferent dacă sunt șocuri, vibrații sau impacturi de până la 1 joule pentru versiunea standard sau 4 joule pentru versiunea ATEX, senzorii ifm complet metalici sfidează orice provocare pentru o funcționare fără întreținere - conform motto-ului: instalați și uitați de ei. Instalarea îngropată, protejată și distanțele de comutare crescute asigură, de asemenea, o detectare fiabilă cu o rezervă de lucru suficientă.