Monitorizarea unui lanț cu role la o instalație demonstrativă
În prezent, ifm nu dispune de o aplicație adecvată care să impună utilizarea unui senzor de lanț. Pentru a ilustra toate capacitățile funcționale ale senzorului de lanț în interacțiune cu moneo RTM, a fost creată o instalație demonstrativă corespunzătoare, cu o transmisie cu lanț, care a fost instalată și conectată la sistemul moneo live.
Scopul proiectului
Monitorizarea continuă a stării unui lanț cu role
Instalația demonstrativă are rolul de a prezenta care sunt valorile caracteristice decisive pentru monitorizarea lanțului. Trebuie vizualizate datele de proces și trebuie monitorizate pragurile în mod corespunzător. Nivelul de uzură în creștere pe durata reală de funcționare trebuie să fie prezentat în analize.
Implementare
Senzorul de lanț (CCM-S-10B IWIS) a fost montat pe lanțul cu role în conformitate cu specificațiile producătorului și apoi a fost conectat electric la magistrala IO-Link. La ifm, moneo RTM este deja instalat în mod centralizat pe un server, în timp ce magistralele IO-Link sunt conectate la server prin intermediul unui VLAN încapsulat.
După instalarea IODD al senzorului de lanț, senzorul ar putea fi pus în funcțiune în cadrul moneo.
În plus față de valorile de proces, senzorul de lanț furnizează, de asemenea, valori ale parametrilor relevanți pentru monitorizare. Aceste valori ale parametrilor pot fi citite manual prin intermediul moneo configure. Interfața de date inteligentă și universală LR Agent este utilizată pentru citirea automată a valorilor parametrilor. Agentul LR citește în mod continuu datele de parametri ale senzorului prin intermediul unui protocol http înainte de a le transforma și a le transmite către moneo RTM.
Rezultatul
Utilizarea senzorului de lanț și a moneo RTM oferă următoarele avantaje:
- Vizualizarea variabilelor decisive ale procesului (alungire, accelerație, temperatură)
- Calcularea lungimii reale a lanțului prin intermediul valorilor calculate
- Analiza datelor pentru detectarea tendințelor
- Monitorizarea pragurilor cu niveluri de avertizare și de alarmă
- Monitorizarea permanentă a stării lanțului
- Programarea întreținerii
- Prevenirea întreruperilor extinse ale instalațiilor și utilajelor
- Evitarea pierderilor financiare cauzate de întreruperea producției
- Prelungirea duratei globale de funcționare datorită întreținerii optimizate
- Optimizarea aplicațiilor acționate cu lanț cu role
Structura sistemului
- Senzor de lanț
- IO-Link Master
Tabloul de bord
Obțineți o imagine de ansamblu în tabloul de bord moneo. Valorile de proces ale senzorului de lanț pot fi vizualizate prin intermediul tabloului de bord. Starea actuală a lanțului poate fi vizualizată dintr-o privire în tabloul de bord.
- Comparație între lungimea totală și lungimea maximă a unei singure verigi
- Poziția verigii lanțului cu lungimea maximă
- Durata de funcționare a lanțului cu role
- Lungimea totală a lanțului
- Numărul de verigi ale lanțului care trebuie să treacă prin senzor de la început
- Viteza actuală a lanțului cu role
- Accelerația medie Temperatura curentă a lanțului cu role
Analiză
Istoricul datelor înregistrate poate fi accesat prin intermediul analizei. În acest exemplu, lungimea totală a lanțului este comparată cu lungimea maximă a unei singure verigi.
- Verde = lungimea totală a lanțului în %
- Albastru = lungimea maximă a unei singure verigi în %
Setări și reguli: Gestionarea pragurilor
Praguri statice
Prin intermediul pragurilor statice pot fi definite avertismente și alarme automate pentru depășirea și reducerea valorilor de proces. În acest caz, pragurile sunt setate pentru valorile corespunzătoare.
Timpul necesar pentru a răspunde la un avertisment sau la o alarmă este configurat prin intermediul întârzierii de răspuns.
Reguli de procesare a tichetelor
Această funcție poate fi utilizată pentru a defini cu ușurință ce ar trebui să se întâmple după declanșarea unui avertisment sau a unei alarme, de ex:
- Notificare prin e-mail
- Integrarea SAP
Valori calculate
Cu ajutorul valorilor calculate se pot determina valori de proces suplimentare.
Lungimea totală a lanțului cu role în mm
Lungimea teoretică a unui lanț cu role este determinată de numărul de verigi și de pasul unei verigi. Lungimea totală reală a lanțului cu role se calculează în milimetri prin înmulțirea acesteia cu lungimea lanțului + 100%.
LUNGIME TOTALĂ = PAS ∗ VERIGĂ ∗ (LUNGIMEA LANȚULUI + 100)
Alungirea lanțului cu role în mm
Lungimea teoretică a unui lanț cu role este determinată de numărul de verigi și de pasul unei verigi. Alungirea reală a lanțului cu role este determinată în milimetri prin înmulțirea lungimii lanțului.
ALUNGIRE = PAS ∗ VERIGĂ ∗ LUNGIME LANȚ