SFI Integrarea de la nivelul magazinului
SFI este acronimul de la Shop Floor Integration (Integrare de la nivelul magazinului) și, prin urmare, reprezintă obiectivul de integrare a datelor IoT din fabrici în procesele ERP. În afară de procesele de întreținere, acestea pot fi procese ale lanțului de aprovizionare sau aproape orice procese ale clienților. SFI nu este doar o interfață tehnică, ci un tipar logic cu funcționalitate gata de utilizare pentru procesele selectate. Soluția de integrare în atelier necesită o platformă IIoT în amonte (de exemplu, moneo) care furnizează SFI cu evenimente și valori de proces (de exemplu, încălcări ale limitelor).
SFI este disponibil ca un add-on pentru SAP ERP R/3 și S4/HANA și este astfel complet integrat în aceste sisteme ca software. Condiția prealabilă pentru aceasta este modulul SAP PM pentru întreținere.
Aplicații
Monitorizarea nivelului și a filtrelor, analiza consumului și a vibrațiilor, CIP, contorizarea bucăților, diferența de temperatură și pentru datele de la controlere.
Aceste procese din SAP ERP sunt suportate:
În întreținere
- Crearea automată a notificărilor de întreținere în modulul de întreținere SAP Plant Maintenance (PM)
- Crearea automată a comenzilor de întreținere în modulul de întreținere SAP Plant Maintenance (PM)
- Expediere automată de e-mailuri cu informații relevante pentru întreținere
- Crearea automată a documentelor de măsurare pentru controlul planurilor de întreținere în SAP Plant Maintenance (PM)
- Crearea automată a documentelor de măsurare pentru monitorizarea gradului efectiv de utilizare a resurselor și instrumentelor de producție
- Crearea automată a documentelor de măsurare pentru detectarea datelor energetice (aer comprimat, apă, gaze, energie electrică)
În lanțul de aprovizionare
- Generarea automată a circulației mărfurilor (de exemplu, scoaterea mărfurilor)
- Rezervări automate pentru materii prime și consumabile
Configurare rapidă și simplă |
Mai puțină asistență tehnică |
Fluxul de lucru SFI |
Potențiale economii de costuri |
Configurare rapidă și simplă
- SFI este complet integrat în SAP ERP
- Se poate utiliza structura existentă a senzorilor
Mai puțină asistență tehnică
- Nu este necesară nicio dezvoltare internă. Economisiți resurse de dezvoltare și reduceți costurile serviciilor
Fluxul de lucru SFI
- Informații în timp real din atelier în sistemul ERP
- Modele de declanșare bazate pe senzori pentru declanșarea proceselor de urmărire în SAP
Potențiale economii de costuri
- Creșterea disponibilității instalațiilor
- Identificarea și exploatarea economiilor potențiale prin optimizarea proceselor
- Reducerea la minimum a costurilor de depozitare și procurarea de piese de schimb în funcție de necesități
- Planificarea timpurie a măsurilor de întreținere prin intermediul întreținerii predictive, bazate pe condiții
moneo cu SFI
De la senzor la ERP - o interfață între moneo OS și Shop Floor Integration asigură conexiunea cu SAP. moneo RTM furnizează date inteligente privind starea instalației, care sunt apoi utilizate pentru a declanșa procesele ulterioare în SAP într-un mod automatizat și direcționat prin intermediul modelului logic din SFI.
Combinația dintre moneo și SFI permite transferul continuu de informații de la hardware la SAP ERP.
Instalare și personalizare
Dacă este necesar, experții competenți de la ifm vă vor asista la instalarea și adaptarea individuală.