Turn de lumină cu interfață pentru detectarea stărilor mașinii
KPI-uri pentru o transparență sporită
În industria de producție globală, mașinile și echipamentele reprezintă centrul producției. Pentru operatorii de instalații, măsurarea indicatorilor statistici de performanță, cum ar fi eficiența generală a echipamentelor (OEE), disponibilitatea utilajelor și productivitatea, capătă o importanță fundamentală.
Întrebări precum „Care utilaj a fost în producție și pentru cât timp?” sau „Cât a durat ultima oprire neplanificată?” sunt omniprezente. În cazul utilajelor și sistemelor nou instalate, monitorizarea stării utilajelor este, de obicei, simplă. Pentru a colecta aceste informații, pot fi utilizate în mod optim magistralele IO-Link moderne de la ifm cu interfețe IoT suplimentare.
Cu toate acestea, acest lucru poate fi o sarcină dificilă în cazul utilajelor existente care nu dispun de astfel de interfețe. Și în acest caz, trebuie monitorizate condițiile utilajului. Dar modernizarea utilajelor existente cu funcționalități suplimentare se dovedește adesea extrem de dificilă. Pe de o parte, acest lucru se datorează faptului că o intervenție considerabilă asupra utilajului ar putea duce la pierderea declarației de conformitate CE. Pe de altă parte, modificările ulterioare sunt adesea costisitoare și, în unele cazuri, nici măcar nu sunt posibile, întrucât controlerele utilizate sunt învechite, iar adaptarea software-ului este greu de realizat.
Soluția perfectă pentru instalațiile de producție existente
Aici intră în scenă turnul de lumină inovator de la ifm, care oferă o soluție inteligentă pentru achiziția ulterioară a datelor mașinilor. Aproape fiecare utilaj are un semnal luminos pentru a oferi indicatori vizuali ai stărilor sale folosind culori diferite. Tot ceea ce trebuie să facă utilizatorul este să înlocuiască „vechea” lumină de semnalizare a mașinii cu noul turn luminos de la ifm. Acest turn luminos poate fi controlat cu până la șase semnale digitale și indică stările mașinii ca de obicei.
Interfața integrată convertește stările segmentului în comunicare IO-Link. Turnul de lumină este conectat în paralel la o magistrală IO-Link pentru a transmite starea mașinii către un instrument de analiză, cum ar fi moneo RTM. moneo vizualizează starea mașinii și calculează parametrii cheie ai procesului cu ajutorul tablourilor sale de bord.
Această soluție de modernizare permite o evaluare și o analiză ușoară a parametrilor cheie ai procesului chiar și pentru mașinile mai vechi, obținându-se astfel o transparență maximă.