Portal ISOBUS pentru utilaje agricole
Agricultură inteligentă eficientă și ușoară
Portalul ISOBUS permite integrarea simplă a funcționalităților ISOBUS relevante pentru agricultura inteligentă în programul de control al unităților agricole suplimentare. Datorită librăriei de funcții ISOBUS oferite, vizualizarea pentru unitatea adițională poate fi configurată rapid și comod cu ajutorul CODESYS V2.3 sau V3.5.
Datorită procesării optimizate a datelor, sunt transmise numai valorile care urmează să fie vizualizate pe afișajul unității de tractor, reducând semnificativ sarcina pe magistrala de date.
Utilizarea la maximum a Task Controller
Pe lângă terminalul virtual și funcția AUX-N (Auxiliary Control Function - Funcție de control auxiliar), funcțiile de automatizare TC-Basic, TC-Geographic și TC-Section Control ale interfeței agricole inteligente „Task Controller” pot fi, de asemenea, utilizate integral prin intermediul portalului ISOBUS. Cu ajutorul conectorului M12, portalul ISOBUS poate fi conectat cu ușurință cu orice controler mobil de la ifm prin intermediul interfeței CAN, chiar și ulterior.
Nu vor fi necesare taxe de licență suplimentare pentru utilizarea portalului ISOBUS certificat AEF.