Ecranul ecomatDisplay de 4,3" definește noi standarde
Un nou standard în clasa compactă
Ori de câte ori este nevoie de o comunicare clară, precizie și performanță în cele mai mici spații, cel mai compact membru al gamei ecomatDisplay reprezintă alegerea perfectă. Pentru că HMI de 4,3 inchi nu face niciun compromis când vine vorba de interacțiunea om-mașină: 16 milioane de culori, afișajul de înaltă rezoluție și lizibilitatea excelentă, chiar și în unghiuri extreme sau în condiții de iluminare extremă, asigură un schimb clar de informații în orice situație.
Ușor de conectat, economic, comunicativ
Numeroasele opțiuni de conectare și gama extinsă de protocoale de comunicare acceptate permit o integrare simplă și extinsă a ecomatDisplay în mașină. Codesys 3.5 și librăria cuprinzătoare ifm de module software permit vizualizarea comodă a celor mai relevante informații.
În plus, sistemul de operare bazat pe Linux poate fi utilizat pentru a-l personaliza, cum ar fi vizualizarea prin QT. Procesorul performant cu două nuclee și memoria RAM DDR4 la fel de eficientă asigură o procesare fiabilă a tuturor datelor și comenzilor de control. Pentru toate aceste performanțe tehnice, HMI-ul compact necesită doar cinci wați de putere.