- Produse
- Sisteme pentru utilaje mobile
- Unitati de operare si monitorizare
- HMI robuste cu procesoare singlecore 64 bit
- CR1141
Afisaj grafic programabil pentru controlul echipamentelor mobile
CR1141
ecomatDisplay/4.3"/STD./U
Afisaj grafic programabil pentru controlul echipamentelor mobile
CR1141
ecomatDisplay/4.3"/STD./U
- HMI performante și robuste cu arhitectură modernă de 64 bit
- Tastele funcționale retroiluminate RGB cu feedback tactil.
- High-performance USB interface as service interface
- Interfață CAN de înaltă performanță pentru diverse activități de comunicare
- Liber programabil conform IEC 61131 3 cu CODESYS_3_5
Aplicatie
Aplicatie | pentru utilizarea mobilă; Pentru utilizare în medii industriale; pentru utilizare în medii umede |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 12 / 24 |
Consum de energie [mA] | < 333; (24 V DC) |
Consum de energie [W] | 8 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 1 |
---|
Intrări
Numar de intrari digitale | 1; (intrare de serviciu neconfigurabilă) |
---|
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | CODESYS 3.5; Qt |
---|---|
PLC functionalitate conform IEC 61131-3 | da |
Sistem de operare | Embedded Linux |
Interfete
Interfata de comunicatie | CAN; USB |
---|---|
Numar de interfete CAN | 1 |
Numar de interfete USB | 1 |
Rata de transmisie | 10 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Protocol | CANopen; SAE J1939; protocol liber | |
Profil | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Interfață | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Setari din fabricatie |
|
Rata de transmisie | < 480 MBit/s |
---|---|
Versiune | 2.0 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...65 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
||||||
Temperatura depozitare [°C] | -30...85 | ||||||
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) | ||||||
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 5000 | ||||||
Protectie | IP 65; IP 67 | ||||||
Grad de contaminare | 2; (înainte de instalare și atunci când dispozitivul este înlocuit) | ||||||
Medii chimice |
|
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la socuri repetate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Schimbari rapide de temperatura |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Test pulverizare solutie salina |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [ani] | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicatii feroviare |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 493,05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip montare | Asamblare/ montare; pentru instalare în panouri de comandă sau decupaje de consolă; (panou decupaj: 114 x 99 mm) | ||||||
Dimensiuni [mm] | 125,1 x 110 x 41,3 | ||||||
Materiale | Capsula: Aliminiu turnat sub presiune înveliş material pulverizat; Afisaj: Sticlă anti-reflexiv și întărit; partea dorsală a carcasei: Material plastic; diafragma: Gore-Tex | ||||||
Informații privind durata de viață |
|
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elemente de operare |
|
||||
Rezolutia de afisare | 800 x 480 | ||||
Tip display | Afișaj color | ||||
Dimensiunea afisajului | 4,3" | ||||
Raport de aspect | 16:10 | ||||
Iluminarea fundalului afisajului | LED | ||||
Profunzime culoare | 24 Bit | ||||
Luminozitate [cd/m²] | 1000; (reglabil: 0...100 %; In pasi de: 1 %) | ||||
Raport de contrast | 800:1 |
Hardware
Procesor | ARM Dual Core 64 Bit 1,4 GHz |
---|---|
Memorie de lucru | 1 GByte RAM |
Memorie pentru cantități mari de date | 4 GByte Flash |
Memorie non-volatila | 8 kByte |
Memorie date
Ceas timp autentic | da; UTC, alimentat prin baterie |
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - CAN
Conector: 1 x M12; codificare: A |
Conectare electrică - USB
Conector: 1 x M12; codificare: B |