Senzor de presiune cu celulă de măsurare ceramică de înaltă calitate
Fără întreținere și rezistent
Pe partea de proces, senzorul nu necesită întreținere, întrucât nu are garnitură din elastomer. Celula de măsurare ceramică, încastrată și robustă, este rezistentă la șocuri de presiune și vid și la impactul cu substanțe abrazive. În plus, senzorul rezistă la temperaturi medii de până la 150 °C (max. 1h). Prin urmare, este extrem de potrivit pentru toate aplicațiile alimentare obișnuite.
Precizie ridicată
Transmițătoarele de presiune PM16 și PM17 au o precizie globală de 0,2%. În plus, compensarea temperaturii în cazul schimbărilor rapide de temperatură (de exemplu, în procesele CIP/SIP) a fost îmbunătățită considerabil. Prin urmare, senzorul este potrivit pentru toate aplicațiile alimentare obișnuite.
Racord flexibil
Senzorii sunt prevăzuți cu Triclamp pentru instalare directă, cu con de etanșare G1 și G1 Aseptoflex-Vario pentru instalare cu adaptoare de proces și de sudură în rezervoare și cu con de etanșare G1/2 special conceput pentru instalare în țevi.
Certificat gratuit de fabricare
La www.factory-certificate.ifm puteți descărca un certificat gratuit de fabricare pentru fiecare senzor de presiune PM achiziționat.
Valoare adăugată datorită IO-Link
Transmitere de date fără pierderi
IO-Link permite transmiterea de date fără pierderi, întrucât pierderile de conversie sunt eliminate prin intermediul comunicării digitale, iar influențele externe, cum ar fi câmpurile magnetice, nu au niciun efect asupra transmisiei de date.
Procese transparente
Presiunea curentă este transmisă cu precizie, cu cea mai mare rezoluție posibilă, prin IO-Link. Acest lucru facilitează supravegherea atentă a procesului dumneavoastră în orice moment.
Configurare ușoară
Senzorul de presiune poate fi configurat rapid și ușor prin intermediul unei conexiuni IT, de exemplu, moneo, folosind IO-Link.