- Produse
- Senzori
- Senzor de presiune / Senzori de vacuum
- Traductoare de tip flush pentru tehnologia procesului
- PM1609
Senzor de presiune ecranat
PM1609
PM-1-1BREA01-E-ZVG/US
Senzor de presiune ecranat
PM1609
PM-1-1BREA01-E-ZVG/US
- Carcasă robustă din oțel inoxidabil pentru utilizare în industria alimentară și a băuturilor
- Design igienic, încastrat
- Rezistență la curățare la presiuni mari cu agenți agresivi de curățare
- Rezistență la temperaturi ridicate și nivel ridicat de protecție
- Ieșire analogică exactă și comunicare facilă via IO-Link
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 filet exterior banda de etansare |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite | |||
---|---|---|---|---|
Element de măsură | celula de masurare a presiunii ceramic-capacitiva | |||
Monitorizarea temperaturii | nu | |||
Aplicatie | posibilitate de montare încastrată pentru industria alimentară și a băuturilor | |||
Mediu | medii păstoase şi cu conţinut de solide; Medii lichide şi gazoase | |||
Temperatura mediului [°C] | -25...150 | |||
Varf de presiune Min. |
|
|||
Rezistenţă la presiune |
|
|||
Rezistență la vacuum [mbar] | -1000 | |||
Tipul de presiune | presiune relativa; vacuum | |||
Fără spaţiu mort | da | |||
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] | 10 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Watchdog integrat | da |
Consum de energie [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Timp de intarziere la pornire [s] | 1 |
Consum de energie [mA] | < 45 |
---|---|
Timp de intarziere la pornire [s] | 0,5 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic; IO-Link; (configurabil) |
Numar de iesiri digitale | 1; (IO-Link) |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (scalabil) |
Sarcina max. [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Punct pornire analogic |
|
||||
Punct capăt analogic |
|
||||
În paşi de |
|
||||
Setari de fabrica |
|
Precizia / Devieri
Repetabilitate [% din interval] | < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] | < ± 0,2; (liniaritate, inclusiv histerezis și repetabilitate, setarea valorii limită conform DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||
Deviatia liniaritate [% din interval] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Deviatia histerezis [% din interval] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Stabilitate pe termen lung [% din interval] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pe an) | ||||||||
Deviația totală în gama de temperaturi |
|
||||||||
Indicaţii | pentru mai multe detalii, a se vedea secțiunea Diagrame și grafice |
Timpi de raspuns
Amortizare pentru iesirea analogica dAA [s] | 0...4 |
---|
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] | 30 |
---|
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] | 7 |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||
Mod SIO | nu | ||||||
Tip port master necesar | A | ||||||
Date de proces analogice | 3 | ||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3,2 | ||||||
Rezolutie presiune IO-Link [mbar] | 0,5 | ||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației; temperatură internă | ||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67; IP 68; IP 69K |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 323 | ||||
Nota privind aprobarea |
|
||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 346 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PBT |
Materiale în contact cu mediul | Ceramică (99,9 % Al2O3); otel inoxidabil (1.4435 / 316L); caracteristicile suprafetei: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Cicluri de presiune Min. | 100 milioane |
Moment de strângere [Nm] | 20 |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 filet exterior banda de etansare |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
diagrame si grafice
Influența temperaturii ambiante asupra preciziei
|
|
---|