Măsurarea debitelor fără niciun obstacol: senzorul cu ultrasunete SU Puresonic
- Măsurarea precisă a debitului de apă și apă ultrapură
- O țeavă de măsurare robustă, fără componente, realizată din oțel inoxidabil, oferă o rezistență ridicată la medii și o rezistență permanentă la pătrundere
- LED-ul de stare de funcționare semnalizează starea senzorului în conformitate cu Namur NE107
- Concluziile privind calitatea procesului sunt posibile pe baza intensității semnalului furnizat
Date de măsurare precise chiar și cu apă ultrapură
SU Puresonic detectează cu mare precizie debitele de apă la volume de până la 1000 l/min. Datorită tehnologiei cu ultrasunete, acest lucru este valabil și pentru apa ultrapură cu conductivitate scăzută, așa cum este produsă în instalațiile de osmoză inversă. În combinație cu senzorii de conductivitate din gama LDL, se poate stabili un control fiabil al calității în procesul de filtrare.
Țeava de măsurare a SU Puresonic este fabricată din oțel inoxidabil și este lipsită de elemente de măsurare, garnituri și părți mobile. Acest lucru înseamnă că sunt excluse de la bun început defecțiunile cauzate de deteriorări, scurgeri sau blocaje, care pot apărea în sistemele mecanice, cum ar fi rotoarele sau turbinele, sau căderile de presiune legate de proiectare.